Guanti per uso generico
TAGLIO TUFO
Guanti in maglia con elevata resistenza al taglio (livello 5 della norma EN 388).
Punti di forza
COMFORT
La tecnica di lavorazione a maglia conferisce ai guanti un supporto perfetto, limita la penetrazione di sporco ed è gradevole al tatto. Il dorso ventilato migliora l'aerazione del guanto.
RESISTENZA & SICUREZZA
La composizione del guanto offre una protezione costante, affidabile e sicura contro i rischi elevati di taglio. Versione in tessuto, lattice, nitrile 3/4, pelle e PU.
IGIENE
Il colore scuro assicura una durata maggiore.
Raccomandazioni / settore industriale
- Edilizia
- Produzione
- Settore minerario
- Oil & Gas
- Metallurgico e Siderurgico
Rischi
- Taglio/perforazione
Normative
- EN 420-2003 - Requisiti generali
- EN 388-2003 - Rischi meccanici
- EN 407-2004 - Rischi termici
Marchi storici
Avviso
Altro
- Cura e manutenzione
- Questo articolo può essere lavato. Per le istruzioni relative al lavaggio, rivolgersi a Honeywell Safety Products
- Storage Information
- Conservare i guanti nella confezione originale in un luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta.
- Taglia
- Media (10)
Altro
- Cura e manutenzione
- Questo articolo può essere lavato. Per le istruzioni relative al lavaggio, rivolgersi a Honeywell Safety Products
- Storage Information
- Conservare i guanti nella confezione originale in un luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta.
- Taglia
- Media (10)
- Cura e manutenzione : Questo articolo può essere lavato. Per le istruzioni relative al lavaggio, rivolgersi a Honeywell Safety Products
- Storage Information : Conservare i guanti nella confezione originale in un luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta.
- Taglia : Media (10)