Guanti per uso generico
ARATHERMA
Guanti anticalore in grado di offrire un'elevata protezione termica, realizzati in Kevlar® o Nomex®. (Protezione tra 250 e 350 °C)
Punti di forza
COMFORT
La tecnica di lavorazione a maglia conferisce ai guanti un supporto perfetto, limita la penetrazione della sporcizia e offre una buona destrezza e senso tattile.I guanti sono ambidestriLa fodera in cotone migliora le proprietà di resistenza meccanica del guanto e, nel contempo e di assorbimento del sudore
RESISTENZA
La miscela aumenta sia la resistenza termica al calore da contatto sia quella meccanica al taglioTali guanti sono creati per manipolare oggetti caldi, pesanti e potenzialmente taglienti
Raccomandazioni / settore industriale
- Produzione
- Metallurgico e Siderurgico
Rischi
- Rischi Terrmici
Normative
- EN 420-2003 - Requisiti generali
- EN 388-2003 - Rischi meccanici
- EN 407-2004 - Rischi termici
Marchi storici
Avviso
Altro
- Heat Resistance Rating
- 250°C e 350°C
Altro
- Heat Resistance Rating
- 250°C e 350°C
- Heat Resistance Rating : 250°C e 350°C