Guanti speciali
LAMEX PLUS
Grembiule in piastre di alluminio con bretelle regolabili. Classe protettiva II. Certificato per contatto con alimenti.
Punti di forza
COMFORT
Le dimensioni ridotte delle piastrine in alluminio aumentano notevolmente la flessibilità della tunica, rendendola simile ad un grembiule in maglia metallica. Facile da indossare e sfilare.Design esclusivo della chiusura metallica delle bretelle; queste ultime sono state studiate per consentire una ripartizione equilibrata del peso del grembiule sulle due spalle.
SICUREZZA
Le piastrine LAMEX PLUS assicurano robustezza in tutte le condizioni d’uso, offrendo la massima sicurezza.Il grembiule aderisce ed avvolge perfettamente il busto dell'operatore, dal collo alla metà coscia, proteggendolo perfettamente.
Raccomandazioni / settore industriale
- Catering
Rischi
- Taglio/perforazione
Normative
- Categoria III: Rischi irreversibili.
- Norme EN 13998 livello 1 e 2 -
- Contatto con alimenti -
Marchi storici
Avviso