Occhiali di sicurezza
Honeywell SP1000 2G
Gli occhiali SP1000 2G offrono protezione da impatti, sole, vento, polvere e schegge garantendo un'ottima protezione anche in caso di utilizzo prolungato,
riducendo al minimo l'appannamento e il fastidio delle abrasioni grazie ai trattamenti antigraffio e antiappannamento di livello superiore K&N. Il modello SP1000 2G sono la nuova generazione di occhiali che sostituiscono il modello SP1000..
Honeywell SP1000 2G&hellip: Occhiali di elevate prestazioni per le situazioni di rischio più: impegnative. Il modello SP1000 2G fornisce protezione da impatti, sole, vento, polvere e schegge garantendo un'ottima protezione anche in caso di utilizzo prolungato, riducendo al minimo l'appannamento e il fastidio delle abrasioni grazie ai trattamenti antigraffio e antiappannamento di livello superiore K&N. Design moderno e sportivo grazie al colore nero traslucido con un tocco di blu scuro: avvolgente e confortevole Modello di elevate prestazioni, iIdeale per ambienti di lavoro con alta concentrazione di particolato, come quelli in cui si eseguono operazioni di molatura, scalpellatura, tornitura e fresatura.
&bull: Trattamento delle lenti ad alta prestazione, con marcatura K & N sia all'interno che all'esterno della lente I vantaggi: eccellenti proprietà: antiappannamento, antistatiche e antigraffio. *
&bull: Il nasello morbido e flessibile si adatta a moltissimi profili del viso riducendo il rischio di scivolamento.
&bull: Guarnizione di tenuta in schiuma e astine con terminali in gomma morbida, garantiscono protezione e comfort anche in caso di utilizzo prolungato.
&bull: Dotati di un'ampia fascia per confort e stabilità: eccezionali sulla testa.
Altro
- Lens Coating
- Tecnologia di rivestimento delle lenti K&N
- Lens Material
- Policarbonato
- Materiale montatura
- Policarbonato
- Frame Color
- Montatura di colore nero traslucido con un tocco di blu scuro
Altro
- Lens Coating
- Tecnologia di rivestimento delle lenti K&N
- Lens Material
- Policarbonato
- Materiale montatura
- Policarbonato
- Frame Color
- Montatura di colore nero traslucido con un tocco di blu scuro
- Lens Coating : Tecnologia di rivestimento delle lenti K&N
- Lens Material : Policarbonato
- Materiale montatura : Policarbonato
- Frame Color : Montatura di colore nero traslucido con un tocco di blu scuro