Occhiali di sicurezza
Occhiali SVP 400
Gli occhiali protettivi Honeywell SVP 400 offrono design, sicurezza e comfort. La qualità alla portata di tutti. Le astine più spesse offrono un look alternativo.
I terminali morbidi delle astine e i trattamenti antiappannamento e antigraffio garantiscono per tutta la durata della giornata la sicurezza di tutti i lavoratori.
Principali caratteristiche e vantaggi
Lenti in policarbonato disponibili con trattamento antiappannamento e/o antigraffio
Vestibilità::
Lenti avvolgenti a 9 punti di curvatura per una protezione totale e un campo visivo migliore
Comfort migliorato grazie alle estremità: in gomma antiscivolo delle astine, realizzate con due diversi
materiali
Nasello morbido, antiscivolo
Protezione:
Filtri per lenti di livello U6 con filtrazione > 99,9% raggi UVB/UVA per la trasmittanza di UV lontano e
vicino
Disponibili con montature incolore o di colore grigio, lenti in 4 tinte diverse, tra cui Indoor/Outdoor e
argento specchio
Certificati in conformità: alla norma EN 166
Design:
Senza montatura, design stilizzato
Altro
- Lens Material
- Policarbonato
- Colore lenti
- Trasparente, grigio, I/O, argento a specchio
- Frame Color
- Trasparente o grigio
- Materiale montatura
- Policarbonato
- Lens Coating
- Trattamento antigraffio e antiappannamento, marcatura K&N
Altro
- Lens Material
- Policarbonato
- Colore lenti
- Trasparente, grigio, I/O, argento a specchio
- Frame Color
- Trasparente o grigio
- Materiale montatura
- Policarbonato
- Lens Coating
- Trattamento antigraffio e antiappannamento, marcatura K&N
- Lens Material : Policarbonato
- Colore lenti : Trasparente, grigio, I/O, argento a specchio
- Frame Color : Trasparente o grigio
- Materiale montatura : Policarbonato
- Lens Coating : Trattamento antigraffio e antiappannamento, marcatura K&N