Occhiali di sicurezza
Honeywell Adaptec
Un modello, tre taglie. Regolazione e prestazioni personalizzate.
Altro
- Standard
- EN 166, EN 169, EN 170 ed EN 172
- Lens Material
- Policarbonato
- Materiale montatura
- Policarbonato con materiale in gomma morbida
- Nose Bridge Style
- Il materiale morbido, flessibile consente l'adattamento indipendente di ciascun cuscinetto per il naso al viso della persona, garantendo maggiore comfort, contatto e stabilità
- Lens Coating
- Disponibili in 4A+ per la maggior parte delle tipologie e in 4A per le schermature IR
Altro
- Standard
- EN 166, EN 169, EN 170 ed EN 172
- Lens Material
- Policarbonato
- Materiale montatura
- Policarbonato con materiale in gomma morbida
- Nose Bridge Style
- Il materiale morbido, flessibile consente l'adattamento indipendente di ciascun cuscinetto per il naso al viso della persona, garantendo maggiore comfort, contatto e stabilità
- Lens Coating
- Disponibili in 4A+ per la maggior parte delle tipologie e in 4A per le schermature IR
- Standard : EN 166, EN 169, EN 170 ed EN 172
- Lens Material : Policarbonato
- Materiale montatura : Policarbonato con materiale in gomma morbida
- Nose Bridge Style : Il materiale morbido, flessibile consente l'adattamento indipendente di ciascun cuscinetto per il naso al viso della persona, garantendo maggiore comfort, contatto e stabilità
- Lens Coating : Disponibili in 4A+ per la maggior parte delle tipologie e in 4A per le schermature IR