Occhiali di protezione a mascherina
Honeywell DuraMaxx
Trattamento delle lenti all'avanguardia. Protezione contro gli impatti, la polvere, le schegge, gli schizzi di sostanze chimiche e le radiazioni ottiche (raggi UV e saldatura).
• Corpo in morbido elastomero
• Bardatura pivotante regolabile per una perfetta e rapida vestibilità
• Compatibile con la maggior parte degli occhiali da vista.
• Abbinabile in modo confortevole con semimaschere.
• Lenti, disponibili in diverse colorazioni e con trattamenti antiappannamento (Fog-Ban) all’interno della lente e antigraffio all’esterno, 5 volte più resistente.
• Ideale per:
Industria generica: particelle in movimento (grandi e piccole), polvere e oggetti appuntiti.
Edilizia : Stucco, polvere, schegge, bagliori.
Finitura : Polvere, schizzi di sostanze chimiche liquide e particelle solide, prodotti chimici tossici
Laboratori, settori medico/ambientale : possibile esposizione a sostanze tossiche e/o contaminate.
Saldatura
Altro
- Replaceable Lenses
- Sì
- Lens Coating
- Dura-streme
- Materiale montatura
- PP/TPE
- Lens Material
- Policarbonato
Altro
- Replaceable Lenses
- Sì
- Lens Coating
- Dura-streme
- Materiale montatura
- PP/TPE
- Lens Material
- Policarbonato
- Replaceable Lenses : Sì
- Lens Coating : Dura-streme
- Materiale montatura : PP/TPE
- Lens Material : Policarbonato