Occhiali di protezione a mascherina
Occhiali a mascherina Sub-Zero
SUB-ZERO™ di Honeywell - Gli occhiali a mascherina Sub-Zero™ di Honeywell forniscono una protezione superiore in ambienti freddi e condizioni estreme.
Gli occhiali a mascherina Sub-Zero di Honeywell, ispirati agli occhiali da sci, forniscono una protezione superiore in ambienti freddi e condizioni estreme.
Il trattamento HydroShield offre elevate prestazioni antiappannamento (anche dopo diversi utilizzi e numerose pulizie) e un'ottima resistenza antigraffio per mantenere le lenti pulite e i lavoratori al sicuro. La morbida gommapiuma che riveste le superfici a contatto con il viso e l'ampia fascia elastica si adattano facilmente alle varie conformazioni del viso e della testa.
Gli occhiali a mascherina Sub-Zero di Honeywell offrono ai lavoratori esposti a basse temperature, all'esterno o all'interno di celle frigorifere, il comfort e le prestazioni che desiderano e la protezione di cui hanno bisogno.
Altro
- Lens Material
- Policarbonato
- Materiale montatura
- TPU
- Frame Color
- Incolore, grigio
- Colore lenti
- Incolore, grigio
- Lens Coating
- Trattamento Hydroshield
Altro
- Lens Material
- Policarbonato
- Materiale montatura
- TPU
- Frame Color
- Incolore, grigio
- Colore lenti
- Incolore, grigio
- Lens Coating
- Trattamento Hydroshield
- Lens Material : Policarbonato
- Materiale montatura : TPU
- Frame Color : Incolore, grigio
- Colore lenti : Incolore, grigio
- Lens Coating : Trattamento Hydroshield