Cuffie antirumore elettroniche
Cuffia wireless Sync® Howard Leight™ Honeywell
La cuffia wireless Sync® Howard Leight™ è la prima cuffia per comunicazione proposta
Punti di forza
• Ottima attenuazione passiva, SNR 32 dB
• Accoppiamento di connettività ad un dispositivo mobile tramite Bluetooth® con la semplice pressione di un pulsante
• Pulsanti di controllo del volume e led lampeggianti per indicare impostazioni diverse
• Microfono resistente con protezione antivento per chiarezza della comunicazione in ambienti ad alta rumorosità.
• Nessuna sostituzione della batteria necessaria; cavo USB e caricabatterie a muro inclusi.
• Batteria agli ioni di litio integrata con 16+ ore di durata della batteria durante la comunicazione
Raccomandazioni / settore industriale
- Other
- Agricoltura
- Edilizia
- Silvicoltura
- Amministrazioni locali
- Pubblica sicurezza
- Produzione
- Forze Armate
- Settore minerario
- Municipalizzate
- Oil & Gas
- Metallurgico e Siderurgico
- Trasporti
- Azienda di servizi pubblici
- Energia del Vento
Rischi
- Rumore
Normative
- Collegamento wireless, risposta alle chiamate e comunicazione dal telefono cellulare
Altro
- Batterie necessarie
- nessuna
- Alta visibilità
- no
Altro
- Batterie necessarie
- nessuna
- Alta visibilità
- no
- Batterie necessarie : nessuna
- Alta visibilità : no