Cuffie antirumore elettroniche
Impact® Pro
Le cuffie Impact® Pro migliorano la percezione di alcuni suoni grazie a una tecnologia avanzata di amplificazione del suono. L’utente percepisce i suoni importanti dell’ambiente a un livello di amplificazione sicura
- Soppressione di forti rumori a impatto, fino al livello di sicurezza di 82dB
- L'amplificazione del suono permette di udire importanti comunicazioni: segnali di allarme o avvertimento, voci dei colleghi, ecc.
- I microfoni stereo direzionali migliorano il suono, per un ascolto naturale
- Pulsanti alto e basso, on/off e controllo del volume integrati
- L’archetto esterno indeformabile resiste all’uso intensivo nei luoghi di lavoro più difficili, mentre l'imbottitura lo rende comodo da indossare tutto il giorno
- Dotato di jack audio da 3,5 mm e cavo per collegamento a dispositivi personali di ascolto
- I cuscinetti auricolari a scatto facilitano la sostituzione
- NRR: 30, SNR: 33, Classe Canada A(L), SLC 80: 31
Selezione:
- Evita una protezione eccessiva in ambienti poco rumorosi: quando scegli i paraorecchie più adatti alla tua situazione, considera i livelli di rumore e la necessità di comunicare con i colleghi o sentire segnali di avvertimento sul lavoro
- Leggere e seguire tutte le istruzioni per la vestibilità dei paraorecchie
- Rimuovere tutti i capelli sotto i cuscinetti auricolari
- Ispezionare periodicamente le cuffie e i cuscinetti alla ricerca di rotture o fessurazioni. Sostituire le cuffie se visibilmente danneggiate
- Lavare periodicamente le cuffie e i cuscinetti con acqua e sapone neutro
- Sostituire i cuscinetti auricolari e gli inserti in schiuma ogni 6-8 mesi in caso di usura normale, ogni 3-4 mesi in caso di utilizzo intenso o in climi umidi o estremi
Uso/settori raccomandati
Agricoltura, industria chimica, edilizia, protezione antincendio, silvicoltura, enti governativi, forze dell’ordine, industria manifatturiera, settore medico, settore militare, settore minerario, servizi municipali, petrolio e gas, industria farmaceutica, acciaio e metalli, trasporti, servizi pubblici, saldatura
Altro
- Valutazione SLC80
- 31
- Design dielettrico
- No
- Alta visibilità
- NO
- Classe Canada
- A(L)
- Valutazione numero singolo
- 33
- Materiali della fascia
- Cavo in acciaio, EVA, PVC, tessuto
- Valutazione riduzione del rumore
- 30
- Cura e manutenzione
- vedere scheda panoramica
- Famiglia di prodotti
- Impact®
- Batterie necessarie
- Incluse 2 batterie AAA
- Materiale di rivestimento della coppa
- ABS
Altro
- Valutazione SLC80
- 31
- Design dielettrico
- No
- Alta visibilità
- NO
- Classe Canada
- A(L)
- Valutazione numero singolo
- 33
- Materiali della fascia
- Cavo in acciaio, EVA, PVC, tessuto
- Valutazione riduzione del rumore
- 30
- Cura e manutenzione
- vedere scheda panoramica
- Famiglia di prodotti
- Impact®
- Batterie necessarie
- Incluse 2 batterie AAA
- Materiale di rivestimento della coppa
- ABS
- Valutazione SLC80 : 31
- Design dielettrico : No
- Alta visibilità : NO
- Classe Canada : A(L)
- Valutazione numero singolo : 33
- Materiali della fascia : Cavo in acciaio, EVA, PVC, tessuto
- Valutazione riduzione del rumore : 30
- Cura e manutenzione : vedere scheda panoramica
- Famiglia di prodotti : Impact®
- Batterie necessarie : Incluse 2 batterie AAA
- Materiale di rivestimento della coppa : ABS