Cuffie antirumore elettroniche
Impact® Sport
Le cuffie Impact® Sport hanno un design leggero, compatto e confortevole. L’utente percepisce i suoni importanti dell’ambiente (colleghi, allarmi e segnali di avvertimento) a un livello di amplificazione sicura.
- Soppressione di forti rumori a impatto, fino al livello di sicurezza di 82dB
- L'amplificazione del suono permette di udire importanti comunicazioni: segnali di allarme o avvertimento, voci dei colleghi e così via
- I microfoni stereo direzionali migliorano il suono, per un ascolto naturale
- Tecnologia brevettata Air Flow Control per un'attenuazione ottimale in quasi tutti gli ambienti industriali rumorosi
- L'ingresso ausiliario permette il collegamento di lettori MP3 esterni o altri dispositivi audio per l’ascolto
- Ripiegabile per una migliore conservazione
- Il design leggero delle coppe riduce l’interferenza potenziale con attrezzi, armi, macchine, ecc.
- NRR: 22, SNR: 25, Classe Canada B, SLC 80: 24 Classe 4
Selezione:
- Evita una protezione eccessiva in ambienti poco rumorosi: quando scegli i paraorecchie più adatti alla tua situazione, considera i livelli di rumore e la necessità di comunicare con i colleghi o sentire segnali di avvertimento sul lavoro
- Leggere e seguire tutte le istruzioni per la vestibilità dei paraorecchie
- Rimuovere tutti i capelli sotto i cuscinetti auricolari
- Ispezionare periodicamente le cuffie e i cuscinetti alla ricerca di rotture o fessurazioni. Sostituire le cuffie se visibilmente danneggiate
- Lavare periodicamente le cuffie e i cuscinetti con acqua e sapone neutro
- Sostituire i cuscinetti auricolari e gli inserti in schiuma ogni 6-8 mesi in caso di usura normale, ogni 3-4 mesi in caso di utilizzo intenso o in climi umidi o estremi
Uso/settori raccomandati
Agricoltura, industria chimica, edilizia, protezione antincendio, silvicoltura, enti governativi, forze dell’ordine, industria manifatturiera, settore medico, settore militare, settore minerario, servizi municipali, petrolio e gas, industria farmaceutica, acciaio e metalli, trasporti, servizi pubblici, saldatura.
Altro
- Alta visibilità
- NO
- Cura e manutenzione
- vedere scheda panoramica
- Design dielettrico
- No
- Valutazione SLC80
- 24 Classe 4
- Batterie necessarie
- Incluse 2 AAA
- Famiglia di prodotti
- Impact®
- Valutazione numero singolo
- 25 decibel
- Classe Canada
- B
- Valutazione riduzione del rumore
- 22 decibel
- Materiale di rivestimento della coppa
- ABS
Altro
- Alta visibilità
- NO
- Cura e manutenzione
- vedere scheda panoramica
- Design dielettrico
- No
- Valutazione SLC80
- 24 Classe 4
- Batterie necessarie
- Incluse 2 AAA
- Famiglia di prodotti
- Impact®
- Valutazione numero singolo
- 25 decibel
- Classe Canada
- B
- Valutazione riduzione del rumore
- 22 decibel
- Materiale di rivestimento della coppa
- ABS
- Alta visibilità : NO
- Cura e manutenzione : vedere scheda panoramica
- Design dielettrico : No
- Valutazione SLC80 : 24 Classe 4
- Batterie necessarie : Incluse 2 AAA
- Famiglia di prodotti : Impact®
- Valutazione numero singolo : 25 decibel
- Classe Canada : B
- Valutazione riduzione del rumore : 22 decibel
- Materiale di rivestimento della coppa : ABS