Cuffie antirumore elettroniche
Sync® Radio
Le cuffie Sync Radio sono progettate per fornire un’attenuazione ottimale a tutte le frequenze senza aumentare le dimensioni o il peso del padiglione. Dotate di sintonizzazione digitale AM/FM per la ricerca automatica delle stazioni radio
- Con il display LCD, la ricerca delle stazioni radio viene eseguita automaticamente dalla sintonizzazione digitale AM/FM
- Volume massimo in uscita della radio FM a 82 dBA
- Per ogni utilizzatore possono essere preimpostate 10 stazioni personalizzate e la memoria del volume
- Una ricezione radio digitale chiara, nitida e una qualità hi-fi del suono stereo terranno gli utilizzatori in sintonia per tutta la loro giornata lavorativa
- Il design leggero e sottile delle coppe e l’archetto imbottito permettono di indossare comodamente le cuffie per l'intera giornata lavorativa
- Provvista di tecnologia brevettata Air Flow Control™ per l'attenuazione ottimale su tutte le frequenze senza un aumento delle dimensioni e del peso delle cuffie
- Cuscinetti auricolari a scatto per una facile manutenzione e sostituzione
- Cavetto di ingresso da 3,5 mm in dotazione
- NRR: 25, SNR: 29, Classe Canada A(L)
Selezione:
- Evita una protezione eccessiva in ambienti poco rumorosi: quando scegli i paraorecchie più adatti alla tua situazione, considera i livelli di rumore e la necessità di comunicare con i colleghi o sentire segnali di avvertimento sul lavoro
- Leggere e seguire tutte le istruzioni per la vestibilità dei paraorecchie
- Rimuovere tutti i capelli sotto i cuscinetti auricolari
- Ispezionare periodicamente le cuffie e i cuscinetti alla ricerca di rotture o fessurazioni. Sostituire le cuffie se visibilmente danneggiate
- Lavare periodicamente le cuffie e i cuscinetti con acqua e sapone neutro
- Sostituire i cuscinetti auricolari e gli inserti in schiuma ogni 6-8 mesi in caso di usura normale, ogni 3-4 mesi in caso di utilizzo intenso o in climi umidi o estremi
Uso/settori raccomandati
Agricoltura, industria chimica, edilizia, protezione antincendio, silvicoltura, enti governativi, forze dell’ordine, industria manifatturiera, settore medico, settore militare, settore minerario, servizi municipali, petrolio e gas, industria farmaceutica, acciaio e metalli, trasporti, servizi pubblici, saldatura
Altro
- Cura e manutenzione
- vedere scheda panoramica
- Alta visibilità
- SÌ, SKU selezionati
- Design dielettrico
- No
- Valutazione riduzione del rumore
- 25
- Classe Canada
- A(L)
- Materiali della fascia
- Cavo in acciaio, EVA, PVC, tessuto
- Famiglia di prodotti
- Sync®
- Batterie necessarie
- 2 AA incluse
- Valutazione numero singolo
- 29
- Packaging
- In blister
- Materiale di rivestimento della coppa
- ABS
Altro
- Cura e manutenzione
- vedere scheda panoramica
- Alta visibilità
- SÌ, SKU selezionati
- Design dielettrico
- No
- Valutazione riduzione del rumore
- 25
- Classe Canada
- A(L)
- Materiali della fascia
- Cavo in acciaio, EVA, PVC, tessuto
- Famiglia di prodotti
- Sync®
- Batterie necessarie
- 2 AA incluse
- Valutazione numero singolo
- 29
- Packaging
- In blister
- Materiale di rivestimento della coppa
- ABS
- Cura e manutenzione : vedere scheda panoramica
- Alta visibilità : SÌ, SKU selezionati
- Design dielettrico : No
- Valutazione riduzione del rumore : 25
- Classe Canada : A(L)
- Materiali della fascia : Cavo in acciaio, EVA, PVC, tessuto
- Famiglia di prodotti : Sync®
- Batterie necessarie : 2 AA incluse
- Valutazione numero singolo : 29
- Packaging : In blister
- Materiale di rivestimento della coppa : ABS