Cuffie antirumore elettroniche
Sync® Wireless
Le cuffie Wireless Sync offrono protezione dai rumori pericolosi, mantenendoti connesso a ciò che conta. Connettività con un dispositivo mobile tramite Bluetooth®
- Tasto per abbinamento semplificato con un dispositivo mobile tramite Bluetooth®
- Pulsanti di regolazione del volume
- La tecnologia brevettata Air Flow Control riduce il livello sonoro su tutte le frequenze senza aumentare le dimensioni o il peso delle cuffie; include multipli livelli di attenuazione
- Luci colorate lampeggianti per indicare impostazioni diverse
- Microfono ad asta robusto, per uso industriale intensivo
- Microfono ad asta con protezione, per maggiore chiarezza vocale in ambienti molto rumorosi
- Cavo di ricarica micro USB e caricatore da parete inclusi (il tempo di ricarica completo è di circa 5 ore)
- Batteria agli ioni di litio integrata con oltre 12 ore di durata durante lo streaming
- NRR: 25, SNR: 32, Classe Canada A(L), SLC 80: 31 Classe 5
Selezione:
- Evita una protezione eccessiva in ambienti poco rumorosi: quando scegli i paraorecchie più adatti alla tua situazione, considera i livelli di rumore e la necessità di comunicare con i colleghi o sentire segnali di avvertimento sul lavoro
- Leggere e seguire tutte le istruzioni per la vestibilità dei paraorecchie
- Rimuovere tutti i capelli sotto i cuscinetti auricolari
- Ispezionare periodicamente le cuffie e i cuscinetti e cercare rotture o fessurazioni. Sostituire le cuffie se visibilmente danneggiate o compromesse
- Lavare periodicamente le cuffie e i cuscinetti con acqua e sapone neutro
- Sostituire i cuscinetti auricolari e gli inserti in schiuma ogni 6-8 mesi in caso di usura normale, ogni 3-4 mesi in caso di utilizzo intenso o in climi umidi o estremi
Uso/settori raccomandati
Agricoltura, industria chimica, edilizia, protezione antincendio, silvicoltura, enti governativi, forze dell’ordine, industria manifatturiera, settore medico, settore militare, settore minerario, servizi municipali, petrolio e gas, industria farmaceutica, acciaio e metalli, trasporti, servizi pubblici, saldatura
Altro
- Valutazione numero singolo
- 32 decibel
- Classe Canada
- A(L)
- Alta visibilità
- NO
- Materiali della fascia
- Cavo in acciaio, EVA, PVC, tessuto
- Design dielettrico
- NO
- Valutazione SLC80
- 31 Classe 5
- Cura e manutenzione
- vedere scheda panoramica
- Famiglia di prodotti
- Sync®
- Materiale di rivestimento della coppa
- ABS
Altro
- Valutazione numero singolo
- 32 decibel
- Classe Canada
- A(L)
- Alta visibilità
- NO
- Materiali della fascia
- Cavo in acciaio, EVA, PVC, tessuto
- Design dielettrico
- NO
- Valutazione SLC80
- 31 Classe 5
- Cura e manutenzione
- vedere scheda panoramica
- Famiglia di prodotti
- Sync®
- Materiale di rivestimento della coppa
- ABS
- Valutazione numero singolo : 32 decibel
- Classe Canada : A(L)
- Alta visibilità : NO
- Materiali della fascia : Cavo in acciaio, EVA, PVC, tessuto
- Design dielettrico : NO
- Valutazione SLC80 : 31 Classe 5
- Cura e manutenzione : vedere scheda panoramica
- Famiglia di prodotti : Sync®
- Materiale di rivestimento della coppa : ABS