Paraorecchie passivi
QM24+
Cuffie dielettriche multiposizione ultraleggere, progettate per l'uso prolungato a un prezzo conveniente. Disponibili con SNR 26 dB.
• Alternativa alle cuffie per elmetto quando si utilizzano altri DPI
• Design dielettrico idoneo per ambienti in presenza di elettricità
Altro
- Alta visibilità
- No
- Earmuff Type
- Vestibilità a posizioni multiple
- Design dielettrico
- sì
- Valutazione numero singolo
- 25 decibel
- Mounting Features
- Banda per la testa
- Materiali della fascia
- Plastica
- Mounting Method
- Posizioni multiple
Altro
- Alta visibilità
- No
- Earmuff Type
- Vestibilità a posizioni multiple
- Design dielettrico
- sì
- Valutazione numero singolo
- 25 decibel
- Mounting Features
- Banda per la testa
- Materiali della fascia
- Plastica
- Mounting Method
- Posizioni multiple
- Alta visibilità : No
- Earmuff Type : Vestibilità a posizioni multiple
- Design dielettrico : sì
- Valutazione numero singolo : 25 decibel
- Mounting Features : Banda per la testa
- Materiali della fascia : Plastica
- Mounting Method : Posizioni multiple