Scarpe
Honeywell Agile
Scarpe dal tocco sportivo
L’attesa è finita: è arrivata la nostra prima linea ispirata alle scarpe sportive. Abbiamo progettato la linea Honeywell Agile rispettandone il nome: chi le indossa potrà muoversi con agilità e rapidità, grazie al design comodo, flessibile e leggero. Honeywell, marchio noto per la sicurezza e l’affidabilità dei suoi prodotti, ha progettato questa linea di calzature per la sicurezza industriale dalle caratteristiche che garantiscono la massima protezione degli operatori.
Sappiamo quanto è importante, per gli operatori, indossare calzature sicure ma al contempo comode durante i lunghi turni di lavoro, al fine di prevenire l’affaticamento dei piedi. Ecco perché abbiamo realizzato queste scarpe. Con una linea che riproduce il naturale movimento del piede, dando la sensazione di indossare un paio di calze.
Il tessuto traspirante stretch, insieme ai materiali della tomaia a maglia e alla fodera in mesh 3D offrono il massimo della comodità e flessibilità. Per una maggiore flessibilità, abbiamo accoppiato i tessuti con l’utilizzo della tecnologia hot melt e il rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU), così da ridurre la quantità di cuciture. Inoltre, la linea Honeywell Agile è dotata di puntali in fibra di vetro composita che rendono le calzature ancora più leggere, garantendo al contempo un’elevata protezione contro gli urti. La linea di sicurezza offre inoltre un contrafforte esterno per una stabilità e un supporto superiori.
ANDATURA PIÙ LEGGERA E MAGGIORE COMODITÀ
• Maggiore flessibilità
• Buona capacità antiscivolo
• Intersuola in EVA
• Puntale in composito alleggerito
• Design ergonomico
• Protezione da scariche elettrostatiche (ESD)
• Fodera in mesh 3D
• Materiali di qualità
• Marchio DGUV
• Modelli attuali a taglio basso e medio
• Ampia gamma di taglie: 35-49
STARTER YELLOW/BLUE S1P SRC
62 501 26 • 27
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio basso
• Tessuto flessibile in Nylon con tomaia in microfibra
• Fodera in mesh 3D
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC
STARTER MID YELLOW/BLUE S1P SRC
62 501 28 • 29
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio medio
• Tessuto flessibile in Nylon con tomaia con rivestimento in TPU
• Fodera in mesh 3D
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto
• Norma EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
• Sottopiede antibatterico di qualità premium
• Contengono un paio di lacci neri extra
RUNNER YELLOW/BLUE S3 SRC ESD
62 501 22 • 23
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio medio
• Tessuto flessibile in Nylon con tomaia con rivestimento in TPU
• Fodera in mesh 3D
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto
• Norma EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
RUNNER MID YELLOW/BLUE S3 SRC ESD
62 501 24 • 25
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio medio
• Tessuto flessibile in Nylon con tomaia con rivestimento in TPU
• Fodera in mesh 3D
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto
• Norma EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
• Sottopiede antibatterico di qualità premium
SPRINTER YELLOW/BLUE S1P SRC ESD
62 501 18 • 19
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio basso
• Tessuto flessibile stretch con tomaia a maglia
• Fodera in mesh 3D
• External heel counter
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto
• Norma EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
SPRINTER YELLOW/BLUE S3 SRC ESD
62 501 20 • 21
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio basso
• Tessuto flessibile stretch con tomaia a maglia
• Fodera in mesh 3D
• External heel counter
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto
• Norma EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD