/content/sps/it/it/search-results.html

Scarpe

Honeywell Otter Flex Family

Tradition Meets Technology

Panoramica
ADATTABILITÀ. COMODITÀ. FLESSIBILITÀ. RELAX.
Il piede umano è pensato per la mobilità. La gamma Honeywell Otter Flex unisce le ultime innovazioni tecnologiche di Honeywell e la rinomata qualità tedesca di Otter in un design moderno che offre una protezione superiore garantendo una flessibilità agevole e naturale.
Indossare calzature antinfortunistiche rigide e dalla scarsa vestibilità durante le lunghe ore di lavoro può causare notevole disagio e compromettere le prestazioni e il morale dei dipendenti. Honeywell, leader mondiale nell'innovazione della sicurezza, ha unito le forze con Otter, azienda tedesca che produce calzature antinfortunistiche dal 1887, per portare la protezione dei piedi a un livello superiore.
Assicuratevi una sicurezza, un comfort e una vestibilità senza pari grazie alle invenzioni tecnologiche incorporate in Honeywell Otter Flex. Gli inserti morbidi sul tallone dal design esclusivo offrono un eccellente assorbimento degli urti, riducendo l'affaticamento e alleviando le sollecitazioni sulle articolazioni. Il sistema di allacciatura brevettato Flex Fit rispetta l'anatomia individuale e le esigenze di movimento del piede, garantendo al contempo la stabilità della caviglia e un'allacciatura robusta. I bendaggi metatarsali brevettati Otter MFUS assicurano una vestibilità personalizzata e supporto al piede, mantenendo al contempo la flessibilità.
MODÈLES HONEYWELL OTTER FLEX:
• Buona resistenza antiscivolo e antiabrasione
• Assorbimento degli urti migliorato
• Super flessibilità
• Ottima stabilità e possibilità di regolazione
• Adattabilità e supporto per il piede personalizzati
• Comfort per uso prolungato
• Protezione dagli impatti per le dita
• Resistenza alla perforazione
• Protezione antistatica
• Indicatori di usura
• Materiali di ottima qualità
• Maggiore durata
• Design moderno
• Ampia gamma di misure: 35 – 49

BREATHER S2 SRC ESD - 65 516 25
• Inserto morbido sul tallone brevettato
• Sistema di allacciatura Flex Fit brevettato
• Stile Low-cut
• Tomaia in tessuto resistente
• Rivestimento in TPU
• Fodera resistente e traspirante
• Suola in PU/TPU
• Indicatori di usura
• EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESD

BEATHER AIR S1 SRC ESD – 65 516 24
• Inserto morbido sul tallone brevettato
• Stile Low-cut
• Tomaia in maglia ultra traspirante
• Rivestimento in TPU
• Suola in PU/TPU
• Indicatori di usura
• EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD

BREATHER MFUS S2 SRC ESD – 65 516 27
• Inserto morbido sul tallone brevettato
• Sistema di allacciatura Flex Fit brevettato
• Bendaggi metatarsali Otter MFUS brevettati
• Stile Low-cut
• Tomaia in tessuto resistente
• Rivestimento in TPU
• Fodera resistente e traspirante
• Suola in PU/TPU
• Indicatori di usura
• EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESD

BREATHER MID S3 SRC ESD – 65 516 26
• Inserto morbido sul tallone brevettato
• Sistema di allacciatura Flex Fit brevettato
• Stile Mid-cut
• Tomaia in tessuto resistente
• Rivestimento in TPU
• Fodera resistente e traspirante
• Suola in PU/TPU
• Indicatori di usura
• EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

EXPANDER S1 SRC ESD – 65 516 28
• Puntale in materiale composito e fibra di vetro
• Sandalo Low-cut
• Tomaia in pelle nabuk di alta qualità e tessuto resistente
• Fodera resistente e traspirante
• Suola in PU/TPU
• Indicatori di usura
• EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD

ADJUSTER S2 SRC ESD – 65 516 29
• Puntale in materiale composito e fibra di vetro
• Stile Low-cut
• Tomaia in pelle scamosciata e nabuk di alta qualità
• Fodera resistente e traspirante
• Suola in PU/TPU
• Indicatori di usura
• EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESD

MOVER S1 SRC ESD – 65 516 30
• Puntale in materiale composito e fibra di vetro
• Stile Low-cut
• Tomaia in tessuto resistente
• Rivestimento in PU
• Fodera resistente e traspirante
• Suola in PU/TPU
• Indicatori di usura
• EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD

SHAPER S2 SRC ESD – 65 516 31
• Puntale in materiale composito e fibra di vetro
• Stile Mid-cut
• Tomaia in pelle nabuk di alta qualità e tessuto resistente
• Fodera resistente e traspirante
• Suola in PU/TPU
• Indicatori di usura
• EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESD

ADVANCER S2 SRC ESD – 65 516 32
• Puntale in materiale composito e fibra di vetro
• Stile Low-cut
• Tomaia in pelle pieno fiore di alta qualità
• Fodera resistente e traspirante
• Suola in PU/TPU
• Indicatori di usura
• EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESD

ADVANCER MID S2 SRC ESD – 65 516 33
• Puntale in materiale composito e fibra di vetro
• Stile Mid-cut
• Tomaia in pelle pieno fiore di alta qualità
• Fodera resistente e traspirante
• Suola in PU/TPU
• Indicatori di usura
• EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESD

ADVANCER MID S3 SRC ESD – 65 516 34
• Puntale in materiale composito e fibra di vetro
• Stile Mid-cut
• Tomaia in pelle pieno fiore di alta qualità
• Fodera resistente e traspirante
• Strato intermedio antiperforazione in acciaio inossidabile
• Suola in PU/TPU
• Indicatori di usura
• EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

ADVANCER X S3 SRC ESD – 65 516 35
• Puntale in materiale composito e fibra di vetro
• Stile Mid-cut
• Tomaia in pelle pieno fiore di alta qualità e tessuto resistente
• Fodera resistente e traspirante
• Strato intermedio antiperforazione in acciaio inossidabile
• Suola in PU/TPU
• Indicatori di usura
• EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Specifiche

Altro

  • Benefici
    • • Buona resistenza antiscivolo e antiabrasione• Assorbimento degli urti migliorato• Super flessibilità• Ottima stabilità e possibilità di regolazione• Adattabilità e supporto per il piede personalizzati• Comfort per uso prolungato• Protezione dagli impatti per le dita• Resistenza alla perforazione• Protezione antistatica• Indicatori di usura• Materiali di ottima qualità• Maggiore durata• Design moderno• Ampia gamma di misure: 35 – 49
  • Specifiche soddisfatte
    • S* SRC ESD
  • Shoe Size
    • 35-49
  • Standard
    • • EN 61340-5-1:2016 • EN ISO 20345:2011 • DGUV 112-191

Altro

  • Benefici
    • • Buona resistenza antiscivolo e antiabrasione• Assorbimento degli urti migliorato• Super flessibilità• Ottima stabilità e possibilità di regolazione• Adattabilità e supporto per il piede personalizzati• Comfort per uso prolungato• Protezione dagli impatti per le dita• Resistenza alla perforazione• Protezione antistatica• Indicatori di usura• Materiali di ottima qualità• Maggiore durata• Design moderno• Ampia gamma di misure: 35 – 49
  • Specifiche soddisfatte
    • S* SRC ESD
  • Shoe Size
    • 35-49
  • Standard
    • • EN 61340-5-1:2016 • EN ISO 20345:2011 • DGUV 112-191
  • Benefici : • Buona resistenza antiscivolo e antiabrasione• Assorbimento degli urti migliorato• Super flessibilità• Ottima stabilità e possibilità di regolazione• Adattabilità e supporto per il piede personalizzati• Comfort per uso prolungato• Protezione dagli impatti per le dita• Resistenza alla perforazione• Protezione antistatica• Indicatori di usura• Materiali di ottima qualità• Maggiore durata• Design moderno• Ampia gamma di misure: 35 – 49
  • Specifiche soddisfatte : S* SRC ESD
  • Shoe Size : 35-49
  • Standard : • EN 61340-5-1:2016 • EN ISO 20345:2011 • DGUV 112-191