/content/sps/it/it/search-results.html

Casco ventilato (APR)

Optifit single

COMFORT RESPIRATORIO OTTIMALE IN CASO DI ATTIVITÀ PROLUNGATE

Panoramica
• Corpo in silicone e design ergonomico per una vestibilità ottimale.
• Ampio campo visivo grazie allo schermo panoramico.
• Sistema di aggancio dei filtri Click-fit.
Descrizione tecnica:
Corpo Silicone
Schermo Policarbonato
Bardatura Bardatura regolabile a cinque punti
Dispositivo fonico Integrato (plastica)
Sistema bifiltro Fissaggio 'Click-fit'
Inserto per lenti correttive In opzione
Norma EN136
Per gas e vapori: FPN 2.000 - FPO 20*
Per particelle con P3: FPN 2.000 - FPO 40
Per gas con P3: FPN 2.000 - FPO 20*
Per filtri antigas di classe 1: 10 o fino
a 1.000 ppm (a seconda del più basso tra
i due valori)
Per filtri antigas di classe 2: 10 o fino
a 5.000 ppm (a seconda del più basso tra
i due valori)
Specifiche

Altro

  • Facepiece Material
    • Silicone

Altro

  • Facepiece Material
    • Silicone
  • Facepiece Material : Silicone