Casco ventilato (APR)
Filtri a baionetta Honeywell-North
Honeywell North sta per introdurre una nuova serie di cartucce e filtri con innesto a baionetta progettati per garantire la totale sicurezza dell'utilizzatore.
COMPATIBILI CON VARI MODELLI DI MASCHERE
L&rsquo:innesto a baionetta rende queste cartucce compatibili con le semimaschere Valuair, Premier, Optift
Twin e MX/PF e con il facciale N5400-B. Le cartucce e i filtri sono stati sottoposti ai test previsti dalle
norme europee EN14387 e EN143 e possono essere usate nelle zone ATEX.
&bull: VALUAIR (1001573 oppure 1001574)
&bull: PREMIER (1001575 oppure 1001576)
&bull: OPTIFIT (1715231, 1715241, 1715251)
&bull: SEMIMASCHERA MXPF (1001558)
&bull: MXPF HALF-MASK (1001558)
&bull: HM500 (HM501BS, HM501BM, HM501BL, HM502BS, HM502BM, HM502BL)
Le cartucce a baionetta della serie N sono il 20% più: leggere e hanno un diametro del 12% più: ridotto rispetto alla serie T e pertanto offrono un comfort maggiore all'utilizzatore. Inoltre offrono una protezione ottimale da molte esalazioni e gas nocivi in svariate applicazioni, incluso l'impiego in ambienti caratterizzati da atmosfere esplosive.
Altro
- Filter Material
- Carbone attivo e impregnato
Altro
- Filter Material
- Carbone attivo e impregnato
- Filter Material : Carbone attivo e impregnato