Casco ventilato (APR)
MX/PF 950
Comfort senza pari per qualsiasi conformazione del viso
• Bardatura extra comoda per attività prolungate.
• Sistema di aggancio dei filtri Click-fit.
Descrizione tecnica:
Sistema bifiltro Fissaggio 'Click-fit'
Bardatura Bardatura monopezzo a quattro punti
Facciale Silicone
Guarnizione di tenuta A tripla flangia
Norma EN 140
Per gas e vapori: FPN 50 - FPO 10*
Per particelle con P3: FPN 50 - FPO 20
Per gas con P3: FPN 50 - FPO 10*
* Per filtri antigas di classe 1: 10 o fino a 1.000 ppm (a seconda del più basso tra i due valori)
* Per filtri antigas di classe 2: 10 o fino a 5.000 ppm (a seconda del più basso tra i due valori)
Altro
- Facepiece Material
- Silicone
- Standard
- EN 140
Altro
- Facepiece Material
- Silicone
- Standard
- EN 140
- Facepiece Material : Silicone
- Standard : EN 140