/content/sps/it/it/search-results.html

Casco ventilato (APR)

VALUAIR

Semplicità durevole

Panoramica
• Corpo morbido ed ergonomico in elastomero termoplastico per un comfort e una vestibilità ottimali.
• Bardatura a 4 punti per il corretto posizionamento del facciale.
• Sistema di aggancio dei filtri Click-fit.
Descrizione tecnica
Sistema bifiltro Fissaggio 'Click-fit'
Bardatura Bardatura monopezzo a quattro punti di aggancio
Facciale Elastomero termoplastico
Guarnizione facciale Arrotondata, con bordi morbidi sul corpo della semimaschera

Norma EN 140
Per gas e vapori, FPN 50 - FPO 10
Per particelle con P3: FPN 50 - FPO 20
Per gas con P3: FPN 50 - FPO 10
Per filtri antigas di classe 1: 10 o fino a 1.000 ppm (a seconda del più basso tra i due valori)
Specifiche

Altro

  • Facepiece Material
    • Elastomero termoplastico

Altro

  • Facepiece Material
    • Elastomero termoplastico
  • Facepiece Material : Elastomero termoplastico