Respiratori per evacuazione
OXY PRO
Oxy-Pro è un respiratore autonomo chimico ad ossigeno a lunga durata poiché utilizza superossido di potassio (KO2) che rigenera l'aria espirata.
Punti di forza
Design a completa protezione con apertura e vestizione facile e rapida.
Protetta da una custodia sottovuoto in acciaio inossidabile ad elevata durata, il dispositivo è progettato per una durata fino a 10 anni con bassa manutenzione.
Grazie a un manometro sottovuoto posizionato nell'involucro del dispositivo è possibile controllare sempre la tenuta d'aria.
Raccomandazioni / settore industriale
- Settore minerario
- Municipalizzate
Rischi
- Spazi Confinati
- Condizioni Estreme
Normative
- EN13794 - Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie ― respiratori autonomi a circuito chiuso per le fughe ― Requisiti, test e marcatura