Autorespiratore (SCBA)
AERIS CONFORT TYPE 2
Fenzy Aeris Comfort è un respiratore autonomo progettato per la lotta contro gli incendi e le industrie del petrolio e del gas. È conforme ai requisiti della più recente norma EN 137, classificazione tipo 2.
Punti di forza
- Schienale non metallico, auto estinguibile ed ergonomico
- Tre maniglie di trasporto e un punto di attacco per un cavo di sicurezza
- Cuscinetti di protezione sulle cinghie alle spalle e alla cintura
- Distribuzione perfetta del peso del dispositivo sui fianchi
- Compatibile con una gamma completa di bombole di aria compressa EN da 4L/200 bar a 9L/300 bar
- Collare della bombola regolabile e versione a due bombole con la semplice aggiunta di un kit collettore
- Riduttore con uscita secondo utente integrata
- Imbracatura con cinghie in fibra aramidica: conforme ai requisiti della più recente norma EN 137
- Strisce fluorescenti su bretelle e cintura a ritardo di fiamma
- Segnalatore acustico del manometro situato vicino all'orecchio
- Riduttore HP/MP con valvola di sicurezza
- Pulsante by-pass su erogatore alla domanda polmonare
- Le maschere a pieno facciale Fenzy sono conformi alla norma EN 136 - Classe III
Raccomandazioni / settore industriale
- Industria chimica
- Protezione antincendio
- Amministrazioni locali
- Pubblica sicurezza
- Produzione
- Oil & Gas
- Metallurgico e Siderurgico
Rischi
- Polveri
- Rischio biologico
- Settore Chimico
- Spazi Confinati
- Contaminazione
- Incendio / fuoco
- Gas, vapori, fumo
Normative
- • EN 137:2006 Tipo 2 • CE0194/0060 • ISO 9001 • Bureau Veritas per l'uso marino (SOLAS, MSC e MED)
Marchi storici
Altro
- Cylinder Pressure
- 200 o 300 bar pounds per square inch
- Head Harness Type
- Cuscinetti di protezione Nomex® su bretelle e cintura.
Altro
- Cylinder Pressure
- 200 o 300 bar pounds per square inch
- Head Harness Type
- Cuscinetti di protezione Nomex® su bretelle e cintura.
- Cylinder Pressure : 200 o 300 bar pounds per square inch
- Head Harness Type : Cuscinetti di protezione Nomex® su bretelle e cintura.