Autorespiratore (SCBA)
Respiratore autonomo Fenzy X-Pro
Fenzy X-Pro è stato sviluppato appositamente per la lotta contro gli incendi.
Punti di forza
- Resistente agli ambienti difficili: temperature estreme, prodotti chimici
- Tubi flessibili ad alta e media pressione integrati
- Sistema Fenzy Quick-Fix per la sostituzione rapida e facile della bombola
- Anelli di ancoraggio multipli per accessori e cinghie a serraggio rapido
- Maschera a pieno facciale Fenzy Opti-Pro con schermo panoramico intero senza distorsione ottica
- Erogatore alla domanda Fenzy SX-Pro con attivazione al primo respiro
- Nuova imbracatura "Extreme Comfort"
- Schienale ultraleggero, adattabile a qualsiasi morfologia per il massimo comfort
- Fondo mobile e pieghevole che garantisce una protezione completa del sistema ad alta pressione
Raccomandazioni / settore industriale
- Protezione antincendio
- Amministrazioni locali
- Pubblica sicurezza
- Forze Armate
Rischi
- Polveri
- Rischio biologico
- Settore Chimico
- Contaminazione
- Incendio / fuoco
- Gas, vapori, fumo
Normative
- • EN 137:2006 Tipo 2 • ISO 9001 • Bureau Veritas per l'uso marino (SOLAS, MSC e MED)
Marchi storici
Altro
- Head Harness Type
- Cuscinetti di protezione termo-compressi su spallacci e cintura.
Altro
- Head Harness Type
- Cuscinetti di protezione termo-compressi su spallacci e cintura.
- Head Harness Type : Cuscinetti di protezione termo-compressi su spallacci e cintura.