Respiratori ad adduzione di aria (SAR)
AIRVISOR 2
Respiratore ad adduzione d'aria con visiera compatta
• Ultraleggero e facile da utilizzare.
• Campo visivo ampio nonostante le dimensioni contenute.
• Penetrazione totale verso l'interno inferiore a 0,05%: per un'elevata sicurezza dell'utente.
• Regolazione ottimale del flusso verso la visiera.
• Allarme di basso flusso.
• Filtro a carboni attivi: per catturare gli odori.
Descrizione tecnica:
Calotta Polipropilene
Schermo Disponibile in policarbonato o acetato
Output Flusso minimo 260 l/min
Norme EN14594 classe 4A (tranne versione per saldatura 3A)
Raccordi CEJN
Altro
- Temperatura massima di esercizio
- 35 °C
Altro
- Temperatura massima di esercizio
- 35 °C
- Temperatura massima di esercizio : 35 °C