Respiratori ad adduzione di aria (SAR)
Airvisor 2 MV
Respiratore ad adduzione d'aria con visiera amplia e avvolgente
• Ultraleggero e facile da utilizzare.
• Campo visivo ottimale grazie alla visiera di grandi dimensioni.
• Penetrazione totale verso l'interno inferiore a 0,05%: per una migliorata sicurezza dell'utente.
• Regolazione ottimale del flusso verso la visiera.
• Allarme di flusso scarso.
• Filtro a carboni attivi per catturare gli odori.
• Manutenzione semplificate.
Descrizione tecnica:
Calotta Polipropilene
Schermo Disponibile in policarbonato o acetato
Output Flusso minimo 260 l/min
Norma EN14594 classe 4A (tranne versione per saldatura 3A)
Raccordi CEJN