Respiratori ad adduzione di aria (SAR)
COMMANDER
Una soluzione per le attività di sabbiatura all'insegna della sicurezza e del comfort
• Offre all'utilizzatore una protezione di livello elevato grazie alla sua particolare conformazione.
• Flussometro con indicatore per una maggiore sicurezza.
• Protezione delle spalle, della schiena e del petto grazie alla mantellina.
• Visiera monouso: protegge la visiera principale.
• Schermo a rete metallica.
• Bardatura per la testa regolabile: per un comfort migliore.
• Tutte le parti sono facilmente sostituibili, come le guarnizioni in gomma sulla visiera.
• Mantellina disponibile in più versioni: pelle, tela rivestita o bisonyl impermeabile per i rischi chimici.
Descrizione tecnica
Casco Commander
Campo visivo focalizzato (145 x 90 mm). Nessuna distrazione nel campo visivo.
Poliestere rinforzato con vibra di vetro, rivestimento in gomma
Peso 2 kg (incluso tubo e regolatore)
Mantellina Rivestimento in bisonyl, pelle o tela rivestita
Norma EN 14594
Attivazione di un allarme A una velocità inferiore o uguale a 140 l/min