Detecção de gás comercial
E3Point
Monitor de gás tóxico/combustível que permite a realização de uma operação comercial de forma mais inteligente para proteger pessoas, propriedade e o resultado financeiro.
E3Point é capaz de detectar a faixa mais larga de gases tóxicos e combustíveis encontrados em espaços de prédios comerciais e anexos, incluindo CO, NO2, O2, H2, H2S, CH4 e C3H8. Pode ser usado como uma unidade independente com detecção de gás única ou dupla (por exemplo, usando um sensor remoto) ou instalado como dispositivo de rede (interoperável com BACnet, Modbus ou outro sistema de automação de edifícios); o E3Point também funciona com sistemas de monitoramento de gás existentes com base em controlador e componentes de sistemas de monitoramento de gás wireless ou não.
E3Point usa ventilação por controle de demanda (DCV, Demand Control Ventilation) — por meio de relés, BAS ou controlador — para aumentar a economia de energia, a vida útil do ventilador e se alinhar às boas práticas de edifícios ecologicamente corretos.Em sua configuração de rede, o E3Point também otimiza monitoramento de HVAC, fogo/fumaça e outros sistemas de desempenho de edifícios.
O design inteligente do produto reduz o custo de propriedade da unidade enquanto aumenta a flexibilidade da aplicação.Sensores inteligentes são pré-calibrados, autoconfigurados automaticamente na inicialização e operam continuamente em tecnologia Reflex©, que constantemente monitora a condição da célula do sensor e alerta o usuário para o status de falha.O cartucho do sensor plug-and-play, o menu fácil de usar e as opções de fiação simplificam a instalação e a manutenção e reduzem os custos de monitoramento de gás durante a vida útil da unidade.
Recursos e benefícios adicionais:
Operação flexível
- Ele vem em versões independentes, independentes com controle remoto (modo de gás dual) ou em rede.
- Conecta-se a sistemas analógicos ou digitais
- Funciona com praticamente qualquer BAS, incluindo o BACnet e o Modbus
- Conecta-se a sistema com fio ou sem fio (via controlador sem fio 301CW)
- Montagem em parede ou duto
- Cartuchos calibrados na fábrica
- Economiza energia por meio de ventilação por controle de demanda
- Simplifica a instalação/manutenção por meio de sensor plug-and-play
- Opção de sensor remoto proporciona monitoramento de gás dual (versão independente apenas)
- Otimiza BAS, fogo, ventilação e outros sistemas de segurança
- Funciona por meio de BAS para melhorar diagnósticos de falhas e coletar dados sobre níveis de concentração de gases, condição do sensor etc.
- Acopla com 301C para registrar dados e corrente margarida até 96 unidades de E3Point
- Detecta CO, NO2, O2, H2, H2S, CH4, C3H8
- Desempenho avançado de sensor eletroquímico (para gases tóxicos) e reforço catalítico (para gases combustíveis)
- Usa tecnologias patenteadas Reflex® e de cartucho inteligente
- EUA (ANSI/UL 61010-1)
- Canadá (CSA C22.2 No.)
Outros
- Recursos
- Economiza energia por meio de ventilação por controle de demanda
- A tecnologia avançada de sensor detecta CO, NO2, O2, H2, H2S, CH4, C3H3
- Independente, independente com controle remoto (modo de gás dual) ou versões em rede disponíveis
Outros
- Recursos
- Economiza energia por meio de ventilação por controle de demanda
- A tecnologia avançada de sensor detecta CO, NO2, O2, H2, H2S, CH4, C3H3
- Independente, independente com controle remoto (modo de gás dual) ou versões em rede disponíveis
- Recursos : Economiza energia por meio de ventilação por controle de demanda|A tecnologia avançada de sensor detecta CO, NO2, O2, H2, H2S, CH4, C3H3|Independente, independente com controle remoto (modo de gás dual) ou versões em rede disponíveis