Fixo industrial
Sensepoint XCD
O transmissor fornece monitoramento abrangente de perigos de gases combustíveis, tóxicos e de oxigênio em atmosferas de potencial explosivo - interiores ou ao ar livre.
Agora o Sensepoint XCD tem agora a capacidade de monitoramento remoto para seus sensores tóxico e de oxigênio. Sua capacidade remota foi projetada para oferecer excelente flexibilidade de uso, sendo uma solução ideal para locais ou áreas difíceis de alcançar, onde o transmissor precisa estar separado do sensor. Com a montagem remota do sensor tóxico e de oxigênio em até 30 m de distância do transmissor, o Sensepoint XCD fornece uma solução de monitoramento robusta, mesmo em ambientes difíceis em que a detecção é complicada, incluindo aplicações em que o ponto de detecção está em um local de difícil acesso ou onde o detector não seria visível, como em áreas ocultas altas ou baixas, ou fora de uma sala que está sendo monitorada.
O Sensepoint XCD é fácil de usar. O sensor simplesmente se conecta à parte inferior do transmissor, e o transmissor é configurado automaticamente de maneira apropriada. Os usuários podem modificar a operação de detecção usando o LCD e os interruptores magnéticos sem nunca precisarem abrir a unidade. Isso permite a operação não invasiva, por uma pessoa, e reduz o tempo e os custos com a manutenção de rotina.
Recursos e benefícios adicionais:
Solução unificada para monitoramento de gás
- Versões inflamáveis (catalítica ou infravermelha), tóxicas e de oxigênio disponíveis
- Adequado para aplicações novas e de modernização, internas e ao ar livre
- Opções de invólucros à prova de explosão em aço inoxidável ou alumínio
- IP66 como padrão
- Sensores eletroquímicos SurecellTM
- Sensores infravermelhos imunes a venenos
- Sensores de pellistor catalítico resistente a venenos
- Sensores com vida útil longa
- EUA e América Latina, Europa, Canadá e Ásia
- Cumpre os padrões UL, INMETRO, ATEX, IECEx, CSA, KTL, PA, GB e CCCF
- Visor intuitivo com luz de fundo e três cores, fácil de usar, com dígitos, gráfico de barras e ícones
- Completamente configurável via interruptores magnéticos
- Montagem opcional de sensores remotos
- Saída de 4-20 mA de dreno ou fonte selecionável
- Inibição automática durante a manutenção
- Comunicações MODBUS para diagnóstico/configuração remota
- Plataforma de transmissor comum
- Treinamento mínimo necessário
- Menos peças de reposição
- Operação não invasiva, por uma pessoa
- Substituição de sensores de encaixe
- A opção multidrop MODBUS oferece economia no cabeamento
- O módulo de visor de encaixe pode ser removido para dar acesso à área de terminais
- Suporte de montagem integral
- 2 entradas para cabo/conduíte M20 ou NPT ¾ pol.
- Blocos de terminais de tipo plugue/soquete removíveis para
- Chave de dreno/fonte para ajustar a topologia de fiação preferida
- A placa de montagem integral é encaixada na tubulação de superfície, horizontal ou vertical
Outros
- Recursos
- Aprovações globais
- Sensores eletroquímicos comprovados SurecellTM
- Solução unificada para monitoramento de gás
Outros
- Recursos
- Aprovações globais
- Sensores eletroquímicos comprovados SurecellTM
- Solução unificada para monitoramento de gás
- Recursos : Aprovações globais|Sensores eletroquímicos comprovados SurecellTM|Solução unificada para monitoramento de gás