Detecção de gás comercial
Manning GM-JR
Unidade de leitura/alarme independente e inovadora que pode ser configurada de diversas maneiras para atender a inúmeras necessidades relacionadas à concentração de gás de refrigeração e alarme. •
Esse exclusivo e prático dispositivo de leitura/alarme do monitor de gás oferece várias opções de configuração para clientes de refrigeração industrial que tenham sistemas próprios de controle por computadores, para OEMs que desejem incorporar a detecção de gás em seus projetos e para os atuais clientes da Honeywell Analytics que desejem a indicação remota, em vez da leitura no local principal.Ele tem um ponto de definição de fácil ajuste e saída de relé em qualquer configuração, além da saída de 4/20 mA no design de "passagem".Com sua própria fonte de alimentação conectada, a combinação de sensores GM-JR oferece uma resposta econômica para as informações sobre o nível de concentração de gás no local e recursos de controle.
A configuração padrão do GM-JR é de uma placa única, reforçada e reduzida, montada no interior da porta do invólucro e de uma placa de terminais separada para as conexões de cabos de sensores e/ou de alimentação.O gráfico de barras de LED de 20 segmentos tem uma escala calibrada que é especificada na compra.Os ajustes de acionamento de alarme são feitos facilmente em incrementos de 5%.Ao ligar, ou depois de uma perda momentânea de energia, um período de atraso de alimentação de um minuto permite que o sensor seja estabilizado.
A unidade monitora continuamente o sinal de 4/20 mA recebido do sensor.Se o sinal cair abaixo de 1,4 mA, o LED de falha acenderá e o relé de alarme será acionado.O relé de alarme sempre está energizado em seu estado normal, proporcionando segurança adicional.
O GM-JR pode ser alojado em seu próprio invólucro de aço revestido de 4 pol. x 6 pol. e operar como uma unidade de leitura/alarme autônoma de "fim de linha" ou alimentar o sinal de 4/20 mA do sensor diretamente por meio de um PLC.
Ele também pode ser montado na porta de qualquer invólucro do sensor para incorporar tanto o sensor quanto o mostrador no mesmo invólucro de 4 pol. x 6 pol. ou 6 pol. x 8 pol.Use o cabo blindado nº 18/3 (Belden nº 8770 ou similar) para comprimentos de até 1.500 pés (450 m) com a maioria dos sensores.
Recursos e benefícios adicionais:
- Gráfico de barras calibrado em 20 segmentos
- Atraso de alimentação
- Design infalível
- Opção de acionamento fácil
- A saída do relé tem tempo de atraso
- Configuração de alarme decrescente disponível para oxigênio
- Invólucro de aço reforçado com gaxetas, NEMA 1
- Monitoramento contínuo de falhas
- A configuração de passagem permite o recurso de leitura remota durante a alimentação pelo cabo do instrumento (sem a necessidade de alimentação remota).
Outros
- Recursos
- Design infalível
- Atraso de alimentação
- Gráfico de barras calibrado em 20 segmentos
Outros
- Recursos
- Design infalível
- Atraso de alimentação
- Gráfico de barras calibrado em 20 segmentos
- Recursos : Design infalível|Atraso de alimentação|Gráfico de barras calibrado em 20 segmentos