Detecção de gás comercial
Manning VL
Monitora continuamente para detectar possíveis vazamentos em tubos de respiro de sistemas de refrigeração. • Especificações rápidas Sensor is embedded in a 2” forged steel bull plug, Four-point terminal strip to connect sensor and pre-amp
O sensor Manning Vent Line monitora amônia e fluorocarbono nos cabeçotes dos tubos de respiro de maneira contínua.O Manning Vent Line (VL) foi projetado para monitorar continuamente altas concentrações de amônia ou fluorcarbono nos tubos de respiro dos sistemas de refrigeração.
Altas concentrações de gases de refrigeração nos tubos de respiro são avisos de excesso de pressão no sistema ou de vazamento nas válvulas de escape.Ambas as situações podem expor os funcionários e os equipamentos a situações de risco.O desperdício de gases de refrigeração tem alto custo e pode representar trabalho extra e interrupção da produção da fábrica.
Projetado para ser instalado em tubos de respiro de refrigeração, o sensor VL é fornecido com um "T" de aço fundido de 2 pol., bujão e bocal.
O sensor é embutido em um bujão oco de aço forjado de 2 pol. contendo uma tira de terminais de quatro pontos para conectar eletricamente o sensor e o pré-amplificador.O pré-amplificador de saída linear de 4/20 mA está alojado em um invólucro separado.
O detector de vazamentos Manning Vent Line foi projetado para ser eletricamente conectado e monitorado por todos os mostradores da Honeywell Analytics ou pode enviar um sinal diretamente a um PLC.
Recursos e benefícios adicionais:
Aplicações
- Monitoramento de amônia ou fluorcarbono dos°° tubos de respiro do sistema de refrigeração
- Salas de equipamentos
- Sistemas de refrigeração
- Melhora a segurança dos funcionários, dos produtos e dos°° equipamentos
- Conjunto do sensor extremamente confiável
- Fácil calibração e ajuste
- Fácil de instalar
- Monitoramento contínuo
- Tem potencial para diminuir a ocorrência de situações de risco
- Envia sinais diretamente aos sistemas de alarme centrais
- Saída linear de 4/20 mA
Outros
- Recursos
- Potencial para ajudar a diminuir as taxas de seguros
- Fácil de instalar
- Conjunto do sensor extremamente confiável
Outros
- Recursos
- Potencial para ajudar a diminuir as taxas de seguros
- Fácil de instalar
- Conjunto do sensor extremamente confiável
- Recursos : Potencial para ajudar a diminuir as taxas de seguros|Fácil de instalar|Conjunto do sensor extremamente confiável