Alta tecnologia e semicondutores
Vertex M
Fornece de 8 a 24 pontos flexíveis de monitoramento usando a tecnologia de monitoramento de gás mais confiável do setor, o colorimétrico Chemcassette®. • Especificações rápidas Requisito de alimentação:110 ou 230 VCA
O Vertex M™ é uma maneira econômica de instalar, aumentar ou atualizar um sistema de monitoramento de gás para indústrias que usam tóxicos. Ele fornece de 8 a 24 pontos flexíveis de monitoramento para uso com até 3 analisadores Chemcassette ou uma combinação de um analisador pirolizador/1 analisador Chemcassette universal. Vem em gabinete pequeno, que economiza espaço; suas opções de energia são de 110V ou 220V e usa a tecnologia mais confiável do setor para monitoramento de gás tóxico, o colorimétrico Chemcassette, que comprova uma resposta de gás por meio de uma mancha reveladora na fita Chemcassette.O Vertex M se integra facilmente a um sistema industrial de automação ou a uma interface homem-máquina (HMI, Human Machine Interface) para servir ambientes de semicondutores, células fotovoltaicas, nanotecnologia, produtos químicos especiais, laboratórios e outros ambientes de alta tecnologia/industriais.
Recursos e benefícios adicionais:
Econômico
- Fitas estendidas (90 dias) fornecem vida útil de monitoramento mais longa
- Nenhuma calibração ou equilíbrio de fluxo são necessários
- A bomba adicional e módulo interno de energia aumentam o tempo operacional
- O software pode ser configurado sem que a unidade seja desconectada
- Pontos de amostragem podem estar até 121 m (400 pés) do monitor e roteados para mais de um analisador.
- Tela de toque para fácil acesso a dados
- Atualizações de software por meio de CD-ROM ou rede para todos os componentes do sistema
- Edição do perfil de configuração e recuperação de dados são todos executáveis sem quea unidade seja desconectada
- O número de identificação por radiofrequência assegura que o Chemcassette® seja instalado adequadamente no analisador programado, eliminando erros humanos
- Sistema de ajuda online
- Múltiplos níveis de proteção de senha
- Reconfigure os ajustes de segurança sem que a unidade seja desconectada
- Espaço pequeno e maior densidade de pontos do Vertex™ reduzem seus custos por ponto
- Oito pontos por analisador baixam os custos do Chemcassette®
- Sistemas maximizados de 24 pontos fornecem baixo custo por ponto se comparados a outros monitores contínuos
- Um sistema monitora até nove famílias de gases e mais de 40 gases
- Você pode repartir sua amostra para mais de um analisador
- Usa Chemcassettes® econômicos, fornecendo até três meses de monitoramento contínuo
- Substituição simplificada de Chemcassettes® e verificação óptica automatizada
- Nenhuma calibração dinâmica é necessária
- Nenhum equilíbrio de fluxo
- Fácil acesso a analisadores, bombas, fontes de energia e tela de toque a partir do painel frontal
- Manual eletrônico interativo na tela com vídeo integral
- PLCs configuráveis com 64 contatos de relé opcionais
- Interface OPC padrão para fácil integração com seu sistema de automação de fábrica ou HMI existentes
- Ethernet/CIP opcional, LonWorks®, DeviceNetTM,Interface DF1, Profibus, Modbus Plus, Modbus/TCP,ControlNet ou saídas isoladas de 4-20 mA disponíveis
Outros
- Recursos
- Vida de monitoramento mais longa com fitas estendidas (90 dias)
- Tela de toque para fácil acesso a dados
- Nenhuma calibração dinâmica é necessária
Outros
- Recursos
- Vida de monitoramento mais longa com fitas estendidas (90 dias)
- Tela de toque para fácil acesso a dados
- Nenhuma calibração dinâmica é necessária
- Recursos : Vida de monitoramento mais longa com fitas estendidas (90 dias)|Tela de toque para fácil acesso a dados|Nenhuma calibração dinâmica é necessária