Alta tecnologia e semicondutores
Sistema de monitoramento de gás tóxico de vários pontos Vertex™
Combina as tecnologias mais avançadas Chemcassette®, de software e óptica em um sistema de monitoramento flexível e confiável, com até 72 pontos de detecção de gás. •
Até 72 pontos de detecção contínua de gás. O Vertex combina as tecnologias mais avançadas de Chemcassette, software e óptica em um sistema de monitoramento de gás, flexível, fácil de usar e confiável.
Flexível
Inicie seu sistema Vertex™ com um mínimo de oito pontos.À medida que suas necessidades de monitoramento mudam, o Vertex™ expande, oferecendo até 72 pontos de detecção contínua de gás.Coloque seus pontos de amostragem a até 120 metros (400 pés) do sistema.Há um sortimento de módulos de analisadores universais e/ou analisadores por pirólise.
Confiável
O Vertex™ oferece redundância poderosa de sistema embutida como equipamento padrão paraproteger eficientemente contra o tempo de inatividade.
- Bomba de backup e módulo de potência interno
- A tecnologia Chemcassette® fornece evidência física de evento de gás
- Backup de dados do sistema.Se o PC de aquisição de dados principal falhar, os analisadores continuam monitorando, registrando os dados e alarmes
- Tampa resistente a gotejamento para proteção do sistema contra vazamentos vindos de cima
- Teste de vazamento automatizado com opção de integridade da linha
Fácil de usar
- Tela de toque para fácil acesso a dados
- Atualizações de software por meio de CD-ROM ou rede para todos os componentes do sistema
- Edição do perfil de configuração e recuperação de dados são todos executáveis sem quea unidade seja desconectada
- O número de identificação por radiofrequência assegura que o Chemcassette® seja instalado adequadamente no analisador programado, eliminando erros humanos
- Sistema de ajuda online
- Múltiplos níveis de proteção de senha
- Reconfigure os ajustes de segurança sem que a unidade seja desconectada
- Espaço pequeno e maior densidade de pontos do Vertex™ reduzem seus custos por ponto
- Oito pontos por analisador baixam os custos do Chemcassette®
- Sistemas maximizados de 72 pontos fornecem baixo custo por ponto se comparados a outros monitores contínuos
- Um sistema monitora até nove famílias de gases e mais de 40 gases
- Você pode repartir sua amostra para mais de um analisador
- O Vertex™ usa Chemcassettes® XP econômicos, proporcionando atétrês meses de monitoramento contínuo
- Substituição simplificada de Chemcassettes® e verificação óptica automatizada
- Nenhuma calibração dinâmica é necessária
- Nenhum equilíbrio de fluxo
- Fácil acesso a analisadores, bombas, fontes de energia e tela de toque a partir do painel frontal
- Manual eletrônico interativo na tela com vídeo integral
- PLCs configuráveis com 176 contatos de relé opcionais
- Interface OPC padrão para fácil integração com seu sistema de automação de fábrica ou HMI existentes
- Ethernet/CIP opcional, LonWorks®, DeviceNetTM,Interface DF1, Profibus, Modbus Plus, Modbus/TCP,ControlNet ou saídas isoladas de 4-20 mA disponíveis
- Câmera Chemcam opcional permite ver a mancha, local ou remotamente, para prova de evento de gás. A imagem é salva eletronicamente para futura recuperação.
- Software opcional de controle/visão remota permite total visualização das telas do monitor em um PC remoto.
Outros
- Recursos
- Baixo custo de propriedade com o Chemcassettes
- Tela de toque para fácil acesso a dados
- Um sistema monitora até 9 famílias de gases e mais de 40 gases
Outros
- Recursos
- Baixo custo de propriedade com o Chemcassettes
- Tela de toque para fácil acesso a dados
- Um sistema monitora até 9 famílias de gases e mais de 40 gases
- Recursos : Baixo custo de propriedade com o Chemcassettes|Tela de toque para fácil acesso a dados|Um sistema monitora até 9 famílias de gases e mais de 40 gases