Fixo industrial
RAEGuard 2 PID
RAEGuard 2 PID e um equipamento fixo de detecção por fotoionização (PID) que mede uma ampla gama de compostos orgânicos voláteis (VOCs) • Especificações rápidas Tecnologia Digital Smart Sensor
RAEGuard 2
RAEGuard 2 PID é um detector de fotoionização fixo (PID) que mede uma ampla gama de compostos orgânicos voláteis (VOCs). O RAEGuard 2 PID opera em 10 a 28 VDC e fornece uma entrada analógica (4-20 mA) saída de sinal de três fios e RS-485 Modbus saída de sinal digital. Calibração e manutenção foram grandemente simplificadas como o módulo PID digital pode ser facilmente removido em locais de risco para a calibração ou manutenção.O RAEGuard 2 PID tem um display gráfico e alarme sonoro local e indicador de status de luz LED. Além disso, os relés de Baixa e Alta, e de Falha pode ser configurado para disparar alarmes externos ou controles de processos. Uma interface de chave magnética permite que o detector de ser calibrado e parâmetros operacionais ajustados com o invólucro à prova de explosão no local.
Outros
- Recursos
- - Grande lâmpada UV e vedação permitem uma maior sensibilidade, velocidade de resposta e melhor resolução
- Sem alarmes falsos
- Baixo custo de manutenção
- - Módulo do sensor fácil de remover em locais perigosos sem a utilização de ferramentas
- Tempo de respota mais rápido
- - Graças ao design de fluxo de amostragem
Outros
- Recursos
- - Grande lâmpada UV e vedação permitem uma maior sensibilidade, velocidade de resposta e melhor resolução
- Sem alarmes falsos
- Baixo custo de manutenção
- - Módulo do sensor fácil de remover em locais perigosos sem a utilização de ferramentas
- Tempo de respota mais rápido
- - Graças ao design de fluxo de amostragem
- Recursos : - Grande lâmpada UV e vedação permitem uma maior sensibilidade, velocidade de resposta e melhor resolução|Sem alarmes falsos|Baixo custo de manutenção|- Módulo do sensor fácil de remover em locais perigosos sem a utilização de ferramentas|Tempo de respota mais rápido|- Graças ao design de fluxo de amostragem