Fixo industrial
Searchpoint Optima Plus
Detector de gás de hidrocarboneto infravermelho pontual, certificado para uso em atmosferas potencialmente explosivas. • Especificações rápidas Material:aço inoxidável 316., Tempo de resposta:T50 < 3 segundos, T90 <4 segundos (metano)
Com experiência de mais de 40 anos no design, fabricação, instalação e manutenção da detecção de gás de infravermelho de ponto, o Honeywell Analytics tem atualmente uma base instalada de mais de 100.000 detectores desse tipo no mundo todo e em um amplo espectro de aplicações, desde indústrias leves até os mais complicados ambientes em alto mar.
O Searchpoint Optima Plus é um detector de gás de hidrocarboneto com infravermelho de ponto certificado para uso em atmosferas potencialmente explosivas.O princípio de detecção por infravermelho da unidade oferece a mais alta velocidade de resposta e a operação livre de falhas, garantindo que sua fábrica tenha conformidade, seu pessoal fique protegido e o seu processo de produção possa oferecer um tempo máximo de atividade.A manutenção de rotina reduzida, quando comparada com os convencionais detectores de gás com base eletrocatalítica, fornece um baixo custo contínuo de propriedade.O desenvolvimento de diagnósticos de falhas internas avançados e algoritmos de rejeição de falsos alarmes garante que o Searchpoint Optima Plus entregue o mais alto nível de integridade operacional.
Aplicações típicas
Plataformas de petróleo e gás em alto-mar, navios de FPSO (Floating Production Storage and Offloading, Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transbordo), petroleiros, terminais terrestres de petróleo e gás, refinarias, fábricas de engarrafamento de GNL/GPL, estações de compressor/medição de gás, usinas elétricas de turbina a gás, instalações de impressão e revestimento à base de solventes.
Mais de 100 calibrações de gás e vapor disponíveis. Para obter uma lista de gases e vapores que o Searchpoint Optima Plus pode detectar, contate seu distribuidor local.
Recursos e benefícios adicionais:
Por que o Searchpoint Optima Plus é a escolha certa...Experiência obtida com mais de 100.000 unidades instaladas em todo o mundo
Maior confiabilidade
Saída opcional HART® por 4-20 mA
Pode detectar uma ampla gama de gases de hidrocarboneto, inclusive solventes
Maior confiabilidade sem peças móveis
Maior estabilidade da óptica de autocompensação
Imune a desvios dos componentes em longo prazo
Instalação funcional remota de teste de gás
Certificado para áreas perigosas na América do Norte e na Europa
Rejeição elevada de falso alarme
Maior tempo de funcionamento com aviso de óptica contaminada
O controle de aquecimento dinâmico garante óptica isenta de condensação
Nenhuma falha não detectada
Melhor diagnóstico
Registro de eventos integral
Consumo reduzido de energia
Certificado para muitos esquemas de classificação de área perigosa, incluindo: UL, CSA, ATEX, IECEx e mais
Por que infravermelho?
Operação segura
Tempo de resposta rápido
Manutenção de rotina reduzida
Imune a venenos catalíticos
Vida útil operacional longa
Funciona em atmosferas inertes
Outros
- Recursos
- Mais de 100.000 unidades instaladas no mundo todo
- Confiabilidade aprimorada
- Tempo de resposta rápido
Outros
- Recursos
- Mais de 100.000 unidades instaladas no mundo todo
- Confiabilidade aprimorada
- Tempo de resposta rápido
- Recursos : Mais de 100.000 unidades instaladas no mundo todo|Confiabilidade aprimorada|Tempo de resposta rápido