Fixo industrial
Searchzone Sonik™
O detector de vazamento de gás acústico Searchzone Sonik é o mais novo integrante do portfólio consagrado de dispositivos de detecção de gás da Honeywell
Um dispositivo de detecção de vazamento de gás eficiente e confiável, o Searchzone Sonik “ouve” quando há um vazamento de gás de alta pressão na área de detecção. Como ele responde ao nível da pressão do som ultrassônico produzido pelo vazamento de gás pressurizado, ele não é afetado pelas condições ambientais.
O Searchzone Sonik já vem calibrado. Graças ao seu design vedado eficiente sem peças móveis e ao sensor de estado sólido, ele pode ser instalado em qualquer posição, até mesmo em ambientes rigorosos. O detector de vazamento de gás acústico responde rapidamente ao vazamento de gás em um raio de detecção de até 20 m (65 pés), dependendo do ruído de fundo.
Sem alarmes falsos - a análise espectral avançada oferece a melhor detecção de vazamentos de gás de alta pressão em ambientes reais.
Ampla cobertura - raio de detecção de até 20 m (65 pés), dependendo do nível do ruído ultrassônico de fundo.
Complemento dos detectores de gás existentes - o Searchzone Sonik se integra perfeitamente aos detectores de gás pontuais e de caminho aberto existentes, criando o melhor conjunto de dispositivos de detecção de gás.
Sem peças móveis - o sensor de estado sólido funciona perfeitamente até mesmo em ambientes rigorosos e dispensa novas calibrações.
Fácil instalação e posicionamento - a instalação universal em plataformas com três graus de liberdade facilita a configuração mecânica.
Compatibilidade Bluetooth - com o aplicativo Honeywell Platform, disponível para dispositivos móveis de segurança industrial, é possível configurar o instrumento e realizar consultas no chão por meio da tecnologia Bluetooth. Dependendo do dispositivo móvel, o alcance pode chegar a até 20 m (65 pés).
Visualização rápida do status do instrumento - o Searchzone Sonik possui uma luz brilhante de sinalização (verde, amarela, vermelha ou azul) que mostra o status do instrumento de maneira explícita.
Registros completos das operações - com eles, é possível realizar verificações de segurança e análises após os eventos para avaliar o desempenho geral do instrumento.
Comissionamento rápido - com o aplicativo Searchzone Sonik, os usuários podem salvar as configurações e carregá-las em outros dispositivos da série para facilitar e agilizar o comissionamento.
Features & Benefits
- Recursos
- Facilita a operação com ferramentas avançadas de configuração e teste.
- Garante uma instalação mais fácil e mais rápida
- Maximiza a segurança e a eficiência da série de detectores de gás fixos
- Minimiza o risco dos alarmes falsos
- Oferece detecção de vazamento de gás confiável em diversas aplicações e ambientes de trabalho
- Reduz o custo de propriedade e economiza tempo
Features & Benefits
- Recursos
- Facilita a operação com ferramentas avançadas de configuração e teste.
- Garante uma instalação mais fácil e mais rápida
- Maximiza a segurança e a eficiência da série de detectores de gás fixos
- Minimiza o risco dos alarmes falsos
- Oferece detecção de vazamento de gás confiável em diversas aplicações e ambientes de trabalho
- Reduz o custo de propriedade e economiza tempo
- Recursos : Facilita a operação com ferramentas avançadas de configuração e teste.|Garante uma instalação mais fácil e mais rápida|Maximiza a segurança e a eficiência da série de detectores de gás fixos|Minimiza o risco dos alarmes falsos|Oferece detecção de vazamento de gás confiável em diversas aplicações e ambientes de trabalho|Reduz o custo de propriedade e economiza tempo