Fixo industrial
Detector de gases inflamáveis e tóxicos Sensepoint
Os detectores de gases inflamáveis, tóxicos e oxigênio certificados pela ATEX oferecem uma solução de alta qualidade e baixo custo para monitoramento de áreas perigosas. • Especificações rápidas Flammable, toxic and Oxygen versions available
A linha Sensepoint de detectores de gases inflamáveis, tóxicos e oxigênio oferece aos usuários uma solução de alta qualidade a custo baixo para suas necessidades de monitoramento de gás industrial.A instalação em ambientes potencialmente explosivos é feita pelo uso de uma caixa de junção Exd ou Exe aprovada.As saídas com padrão do setor do Sensepoint são conectadas ou a uma opção de controladores Honeywell Analytics ou a sistemas DCS/PLC de terceiros.Ambas as versões inflamável e tóxico são certificadas pelo padrões europeus de segurança e desempenho ATEX mais recentes.
O detector de inflamáveis está disponível nas versões das linhas % LIE ou PPM e fornece uma saída de ponte de mV padrão do setor.°A expectativa típica de tempo de vida útil é maior que 5 anos, após os quais o detector é simplesmente substituído por um novo.
Os detectores de tóxicos são fornecidos pré-calibrados para fácil instalação e fornecem uma saída de loop de 2 fios de 4-20 mA padrão do setor.As conexões de usuários são Exd, e o design da extremidade inicial de segurança intrínseca (IS, Intrinsic Safety) permite troca fácil de sensor substituível enquanto energizado.O projeto IS também elimina a necessidade de sinterização, permitindo reação e detecção muito rápida de gases "pegajosos'', tais como cloro e amônia.
O Sensepoint provou sua compatibilidade por meio de uma ampla faixa de aplicações exigentes, oferecendo alto desempenho e confiabilidade a um custo acessível.
Recursos e benefícios adicionais:
Adequado para a finalidade
- Versões inflamável, tóxico e oxigênio disponíveis
- Alto°desempenho,°baixo°custo
- Adequado para aplicações novas e de modernização
- Sensores eletroquímicos Surecell™
- Pellistor catalítico resistente a venenos
- Rápido e confiável
- Vida operacional típica de 2 a 5 anos
- Cumpre os mais recentes padrões europeus
- Aprovação e desempenho para área perigosa
- IP65/66 para uso em ambientes difíceis
- Operação ajustada na fábrica
- Simples de substituir
- Treinamento mínimo necessário
- À prova de intempéries
- Adaptador de fluxo
- Kit para montagem em duto
- Cone de coleta
Outros
- Recursos
- Rápido e confiável
- Sensores eletroquímicos comprovados SurecellTM
- Treinamento mínimo necessário
Outros
- Recursos
- Rápido e confiável
- Sensores eletroquímicos comprovados SurecellTM
- Treinamento mínimo necessário
- Recursos : Rápido e confiável|Sensores eletroquímicos comprovados SurecellTM|Treinamento mínimo necessário