Fixo industrial
Sensepoint XCD RFD
Sua escolha mais prática e flexível para monitoramento remoto de gás inflamável em áreas de Classe 1 e Divisão 1. • Especificações rápidas Faixa de tensão de entrada: 16 a 32 VCC (24 VCC nominal), Comunicação: RS485, MODBUS RTU
O Sensepoint XCD RFD (Detector Remoto de Inflamáveis) foi projetado especificamente para uso com sensores de gases inflamáveis montados remotamente. Essa configuração é ideal para aplicações em que o sensor deve ser montado remotamente do transmissor em áreas onde as temperaturas estão bem acima da ambiente (até 150 ° C / 302 ° F) ou de difícil acesso. O transmissor pode ser montado em um local adequado, longe dessa área, onde seja fácil de acessar, visualizar seu display e interagir por meio da interface do usuário.
Outros
- Recursos
- Monte o sensor até 30 m do transmissor
- Detecção exata com resposta rápida
- Visor com luz de fundo de 3 cores para fácil leitura
Outros
- Recursos
- Monte o sensor até 30 m do transmissor
- Detecção exata com resposta rápida
- Visor com luz de fundo de 3 cores para fácil leitura
- Recursos : Monte o sensor até 30 m do transmissor|Detecção exata com resposta rápida|Visor com luz de fundo de 3 cores para fácil leitura