Fixo industrial
Sensepoint XCD RTD
Monitore remotamente os gases tóxicos nas áreas de Classe 1 e Divisão 2, enquanto reduz a manutenção, o treinamento e o custo geral do monitoramento de gás. • Especificações rápidas Faixa de tensão de entrada: 16 a 32 VCC (24 VCC nominal)
O Sensepoint XCD RTD da Honeywell Analytics facilita para sua equipe de manutenção, seu tempo e orçamento ao enfrentar o desafio do monitoramento de gases tóxicos em áreas de Classe I, Div. 2. Você pode montar a unidade até 30 m do transmissor para obter a cobertura máxima da detecção de gás em áreas de difícil acesso ou onde o sensor não estaria visível, como áreas ocultas altas ou baixas, ou detecção fora da sala que está sendo monitorada. O XCD RTD oferece flexibilidade e desempenho incomparáveis através do seu visor fácil de reconhecer (padrão de semáforo) para informar o status de segurança, comunicação e opções de montagem e diagnóstico on-board.
Obtenha mais retorno do investimento com as vantagens práticas do XCD RTD. Os sensores tóxicos e de oxigênio Sensepoint detectam uma ampla variedade de gases industriais em faixas de medição comuns, adicionando flexibilidade ao programa de monitoramento de gás, reduzindo custos com a compra de peças e expandindo a rede de segurança.
O monitoramento remoto de gás nunca foi tão fácil e econômico. Monte o sensor conforme mostrado na ilustração e veja o status de segurança do gás no visor de três cores do transmissor, até 30 m de distância do sensor. As vantagens deste sistema de monitoramento remoto são o aumento na segurança e a redução do tempo gasto com manutenção. Não é necessário que sua equipe suba escadas ou traga equipamentos especializados para ver as leituras de concentração do gás ou realizar uma auditoria de segurança. Além disso, o design removível do sensor Sensepoint XCD RTD diminui o tempo de inatividade e elimina a necessidade do treinamento especializado.
Recursos e benefícios adicionais:Reduza o custo de propriedade ao longo da vida do produto • Corte os custos de estoque e aquisição com uma plataforma de transmissor comum
• Reduza o tempo e as despesas de manutenção com a operação não invasiva, efetuada por apenas um operador
• Simplifique a manutenção com o sensor plug-in removível
• Reduza o tempo de inspeção e treinamento com o visor de semáforo em três cores, que informa o status de segurança à primeira vista
• Simplifique a definição e a configuração com interruptores magnéticos não invasivos
Ganhe mais flexibilidade, confiabilidade e desempenho
• Estenda o elemento de detecção do gás até 30 m do transmissor; monte nas áreas mais difíceis de acessar
• Reduza a probabilidade de erro humano com o diagnóstico on-board e o visor fácil de ler
• Evite a entrada de poeira/água com o invólucro de aço inoxidável ou alumínio de classificação IP66/67
• Evite falsos alarmes com a inibição automática durante a manutenção
• Selecione a saída de dreno ou fonte de 4-20 mA; configuração integral ou remota
• A ampla variedade de acessórios e opções de compra permitem escolher o sistema de monitoramento remoto certo para a sua aplicação
Outros
- Recursos
- Evite falsos alarmes com a inibição automática durante a manutenção
- A plataforma de transmissor comum corta os custos de estoque e aquisição
- Obtenha o máximo de cobertura em áreas de difícil acesso
Outros
- Recursos
- Evite falsos alarmes com a inibição automática durante a manutenção
- A plataforma de transmissor comum corta os custos de estoque e aquisição
- Obtenha o máximo de cobertura em áreas de difícil acesso
- Recursos : Evite falsos alarmes com a inibição automática durante a manutenção|A plataforma de transmissor comum corta os custos de estoque e aquisição|Obtenha o máximo de cobertura em áreas de difícil acesso