Fixo industrial
Series 3000 Mkll and Mklll Transmitters with Sensor
Detector de gás tóxico e oxigênio alimentado por loop de 2 fios para uso em atmosferas potencialmente explosivas - versões à prova de explosão e intrinsecamente seguras
Visão geral:
A linha de transmissores da Série 3000 fornece monitoramento abrangente de perigos de gases tóxicos e de oxigênio em atmosferas potencialmente explosivas. Adequados para montagem interna e externa, estão disponíveis em duas versões e oferecem excelente versatilidade. O MkII está contido em um invólucro à prova de chamas, tem uma conexão de sensor intrinsecamente segura e deve ser usado predominantemente em aplicações de Zona 1. No entanto, com o uso do kit de montagem remota opcional, o sensor do MkII pode ser montado em um ambiente de Zona 0. O MkIII deve ser usado com uma barreira IS adequada separada, permitindo que o transmissor completo seja usado em aplicações da Zona 0.
Todos esses detectores de gás de baixa potência possuem uma conexão de 4-20 mA alimentada por loop, tornando-os ideais para instalações novas e adaptadas. Os usuários podem configurar o detector através do uso de um LCD de fácil leitura e interface intuitiva, enquanto o software de diagnóstico de falhas e um período de calibração programável simplificam muito os procedimentos de manutenção.
Características e benefícios:
• Detecção confiável
• Custos de instalação reduzidos
• Custos de comissionamento reduzidos
Especificações rápidas:
• Dimensões máximas 164 mm x 201 mm x 99 mm (6,4 ”x 7,9” x 3,9 ”)
• Umidade operacional contínua 20-90% RH (sem condensação)
• Pressão de operação 90-110kPa
Serviços de Consultoria de Incêndio e Gás
Outros
- Recursos
- Reliable detection
- Reduced commissioning costs
- Reduced installation costs
Outros
- Recursos
- Reliable detection
- Reduced commissioning costs
- Reduced installation costs
- Recursos : Reliable detection|Reduced commissioning costs|Reduced installation costs