Fixo industrial
Touchpoint Pro Controller
O Touchpoint Pro da Honeywell simplifica o projeto, a instalação, a configuração e a operação do sistema de controle de gás. Intuitivo e flexível, o Touchpoint Pro oferece excelente conformidade, segurança e produtividade para os locais.
O Touchpoint Pro da Honeywell simplifica o projeto, a instalação, a configuração e a operação do sistema de controle de gás. Intuitivo e flexível, o Touchpoint Pro oferece excelente conformidade, segurança e produtividade para os sites.
Visão geral do produto:
O Touchpoint Pro da Honeywell simplifica o projeto, a instalação, a configuração e a operação do sistema de controle de gás. O Touchpoint Pro usa uma abordagem de "bloco de construção", fornecendo flexibilidade incomparável. A abordagem de bloco de construção empregada pelo Touchpoint Pro agrega valor real ao ser capaz de se adaptar a cada requisito exclusivo do sistema. A facilidade de uso e a configuração intuitiva garantem que os custos de instalação, configuração e manutenção contínua sejam reduzidos, fornecendo uma solução "sem concessões" projetada para reduzir o custo da segurança no local.
Arquitetura flexível
O Touchpoint Pro foi projetado para oferecer flexibilidade, permitindo que o sistema seja configurado livremente para atender às diversas necessidades dos clientes. A modularidade do Touchpoint Pro significa que qualquer topologia de sistema pode ser construída, incluindo E / Ss centralizadas e distribuídas ou uma combinação de ambas.
Visibilidade 24/7 do status do sistema:
O controlador central do Touchpoint Pro tem uma interface de servidor Web, que pode ser acessada quando está conectado a uma rede, permitindo que os usuários visualizem remotamente o status e o histórico de eventos e reconheçam, redefinam ou inibam canais. Este recurso oferece a possibilidade de monitoramento do sistema e análise de dados de um local remoto usando vários dispositivos, incluindo tablets, smartphones e computadores remotos.
Instalação e manutenção simples:
Usando uma técnica de bloco de construção simples para criar seu sistema, o Touchpoint Pro oferece vários recursos que simplificam a instalação, configuração e manutenção contínua. Um recurso chave para isso é o catálogo de sensores pré-carregados, que contém uma lista completa de todos os sensores de gás da Honeywell Analytics, cada um com uma definição de configuração padrão completa. Um usuário pode optar por definir as configurações do canal de entrada do catálogo de sensores, resultando em um processo de configuração de três etapas rápido e simples. O resto da configuração será carregado automaticamente.
Ampla seleção de entradas / saídas aceitas:
Os módulos de plug-in de entrada / saída Touchpoint Pro podem ser combinados com um máximo de 16 módulos de entrada (64 canais) e 32 módulos de saída (128 canais). Os módulos podem ser localizados em qualquer gabinete do Touchpoint Pro e a distribuição de energia é feita por meio do barramento de comunicação / energia. O Touchpoint Pro aceita módulos analógicos, digitais e de relé, tornando-o um dos controladores mais flexíveis disponíveis.
Interface de usuário intuitiva:
O coração do Touchpoint Pro é o controlador central, que inclui a interface do usuário. A interface do usuário apresenta uma tela de toque LCD colorida e fornece aos engenheiros uma solução intuitiva para instalação e implantação do sistema. Ícones facilmente acessíveis, suportados por menus suspensos, garantem que mesmo as configurações mais complexas do sistema possam ser comissionadas com eficiência.
Além da facilidade de uso, a interface do usuário do Touchpoint Pro também inclui alguns aspectos valiosos que ajudam os engenheiros a economizar tempo, enquanto configuram e comissionam um sistema.
Recursos e benefícios:
- Webserver garante visibilidade do status do sistema 24 horas por dia, 7 dias por semana, para segurança constante
- Arquitetura de sistema flexível para atender às necessidades específicas do local
- Status do sistema facilmente acessível que pode ser visto de relance
Especificações rápidas:
- Até 64 canais de detecção e 128 canais de saída
- Entradas digitais e analógicas disponíveis
- Possibilidades de montagem múltipla
- Interface de usuário com tela sensível ao toque
Serviços de consultoria de incêndio e gás
Outros
- Recursos
- Flexible system architecture to meet specific site needs
- Easily accessible system status that can be seen at a glance
- Webserver ensures 24/7 system status visibility for constant safety
Outros
- Recursos
- Flexible system architecture to meet specific site needs
- Easily accessible system status that can be seen at a glance
- Webserver ensures 24/7 system status visibility for constant safety
- Recursos : Flexible system architecture to meet specific site needs|Easily accessible system status that can be seen at a glance|Webserver ensures 24/7 system status visibility for constant safety