Pressure Switches
Having ranges of 0.5 psi to 4500 psi, pressure switches feature enhanced repeatability & media capability; factory set or field adjustable options.
Better under pressure. Rely on Honeywell pressure switches to perform in critical applications that experience performance spikes and other extreme conditions. These switches sense a change in the pressure and open or close an electrical circuit when the designated set point is reached.
Localizador de produtos
Start your search with category name, product name, part number, etc.
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc