Low-Pressure Switches
Honeywell's LP and LE Series low pressure switches are easily customizable, durable, reliable electromechanical pressure on/off switches. They boast the following specifications: 3.5 psi to 150 psi set point range (factory set or field adjustable); gold contacts; SPDT, SPST-NO/NC; Smart Diagnostic Technology & hysteresis option; easily configurable; numerous ports & terminations
Categorias relacionadas
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc