Mid-Pressure Switches
Honeywell MH & ME Series high pressure switches are easily customizable, durable, reliable electromechanical pressure on/off switches. They boast the following specifications: pressure switching set point range: 3.5 psi to 4500 psi; life cycle rating up to 2 million (MH); gold contacts (ME); factory set or field adjustable; IP67 sealing rating; operating temperature: -40 °C to 120 °C [-40 °F to 248 °F]; Hysteresis option; more than 15 pressure port options and over 30 electrical terminations
Categorias relacionadas
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc