Tecnologie di rilevamento avanzate
Tecnologie di rilevamento avanzate-
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
- Settori industriali
- Infrastruttura
- Petrolio e gas
Petrolio E Gas
Lavorare in ambienti pericolosi
La sicurezza sempre in evidenza
Il lavoro nel settore petrolifero e del gas è notoriamente pericoloso: infatti, è la causa principale di incidenti mortali sul luogo di lavoro negli Stati Uniti. Impedendo ai lavoratori di entrare in contatto con queste esposizioni estremamente pericolose, le soluzioni Honeywell per il petrolio e il gas sono progettate per garantire la sicurezza della vostra forza lavoro in ambienti critici.
Risorse e strumenti
Petrolio e gas
Riprogettate il rilevamento dei gas e scoprite le tecnologie di stratificazione...
FP5000 - Trasduttore di pressione configurabile
Il sensore di pressione piezoresistivo al silicio Honeywell modello FP5000 è un sensore di pressione al silicio con isolamento multimediale che offre diverse opzioni di uscita (da 0 V a 5 V, da 0 V a 10 V o da 4 mA a 20 mA) per la lettura della pressione su scala intera specificata e intervallo di temperatura.
Un portafoglio ampio e specializzato di interruttori di finecorsa, che comprende interruttori globali, per impieghi gravosi, miniaturizzati, per uso generico, per luoghi pericolosi e chiusi.
Trasduttori di pressione, celle di carico, trasduttori di coppia, LVDT, accelerometri e strumentazione per applicazioni di test e misurazione.
Rivelatori portatili di gas. Sicurezza, conformità e produttività.
Progettato per le persone esposte a rumori intermittenti, il QB2HYG offre una solida protezione grazie alla sua vestibilità sovra-auricolare.
Guanto resistente agli urti RigDog™ Honeywell
I guanti resistenti agli urti RigDog Honeywell offrono un’eccellente protezione metacarpale contro urti e schiacciamenti. I cerotti per urti in cloruro di polivinile (PVC) sono posizionati ergonomicamente per una protezione ottimale nel settore petrolifero e del gas.
Rilevamento di gas – Un’esperienza di controllo completamente nuova.
Mettiamoci in contatto!
Iscrivetevi per ricevere comunicazioni esclusive da parte di Honeywell su aggiornamenti di prodotti, informazioni tecniche, nuove offerte, eventi e notizie, sondaggi, offerte speciali e argomenti correlati tramite telefono, e-mail e altre forme di comunicazione elettronica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc