Rilevatori di gas fissi industriali
Sensori per gas infiammabili serie 705 HT
Rilevatori di gas infiammabili a prova di esplosione certificati UL, con versione per alte temperature certificata fino a 150C. Intervallo temperatura di esercizio:da -25 a +150C (da -13F a +302F).
In queste applicazioni si rende necessario un sensore che sia in grado di effettuare una rilevazione affidabile e stabile e consenta di mantenere livelli bassi di allarme in una vasta gamma di temperature.Grazie all'utilizzo di una coppia di elementi Sieger abbinati appositamente per la rilevazione gas combustibili e resistenti all'avvelenamento, il modello 705 ha una linea di riferimento estremamente stabile che consente di
impostare la soglia di allarme fino al 5% del LEL in una gamma di temperature compresa tra -25C e +150C (-3F e +302F).L'intervallo di misurazione dei gas può essere configurato da 0-20% LEL fino a 0-100% LEL a seconda del controller utilizzato.
Gli elementi rilevatori sono alloggiati in un gruppo a prova di esplosione con certificazione UL per aree pericolose e forniscono un'uscita standard industriale tripolare a ponte in mV che può essere collegata a un dispositivo di controllo idoneo o convertita in segnale di uscita analogica tramite un trasmettitore di campo.
Altro
- Caratteristiche
- Struttura in alluminio di grado elevato
- Rapida velocità di risposta/Basso consumo energetico
- Vita utile superiore a 5 anni
Altro
- Caratteristiche
- Struttura in alluminio di grado elevato
- Rapida velocità di risposta/Basso consumo energetico
- Vita utile superiore a 5 anni
- Caratteristiche : Struttura in alluminio di grado elevato|Rapida velocità di risposta/Basso consumo energetico|Vita utile superiore a 5 anni