Rilevatori di gas fissi industriali
Rilevatore di fiamme e incendi FS20X
Appartenente alla famiglia FSX di rilevatori di fiamme elettro-ottici, FS20X rappresenta un enorme salto qualitativo nell'ambito dell'integrazione delle tecnologie di rilevazione a infrarossi e a ultravioletti.
I rilevatori con tecnologia UV/IR obsoleta che impiegano sensori IR con banda ridotta da 4,3 micron non sono in grado di rispondere in caso di incendio fumoso o di contaminazione da olio o altre sostanze della lente del rilevatore. In questi casi infatti i segnali UV e da 4,3 micron risulterebbero attenuati, oscurati o assorbiti dal fumo o dai contaminanti sulla lente..Inoltre questi rilevatori UV/IR obsoleti non sono in grado di segnalare incendi se sono installati dietro una finestra di vetro.
I due microprocessori garantiscono un funzionamento a prova di guasto e prestazioni rapide e affidabili.Il microprocessore master esegue il campionamento digitale ad alta velocità e i calcoli di elaborazione del segnale, mentre il microprocessore slave gestisce i dati del sensore, effettua le comunicazioni e l'autodiagnostica, garantisce la versatilità dell'interfaccia e offre la memoria aggiuntiva per il registro eventi e i dati FirePic™.
Il rilevatore - FS20X ha un campo di rilevazione superiore a 60 m (200 piedi) (con sensibilità impostata su molto elevata) per la rilevazione di un incendio di eptano da 0,093 m2 (1 piede quadrato) e ha un cono ottico con una copertura volumetrica superiore alla maggior parte dei rilevatori UV/IR..Grazie a queste caratteristiche è possibile utilizzare meno rilevatori rispetto ai modelli di altre marche.Caratteristiche e vantaggi extra:
- Tecnologia a infrarossi brevettata* WideBand IR™ combinata con la tecnologia a ultravioletti.
- Campo di rilevazione superiore a 200 piedi per un (1) piede quadro di incendio da eptano.
- Analisi elettronica della frequenza brevettata*.
- Sensore banda visibile per una riduzione ottimale dei falsi allarmi.
- Sensibilità di rilevazione selezionabili.
- Cono ottico totale 90 solar-blind.
- Due microprocessori per prestazioni affidabili.
- Orologio in tempo reale per una cronodatazione accurata degli eventi.
- FirePic™ - fino a 6 set di dati precedenti agli eventi di incendio.
- Registro eventi cronodatato - fino a 200 eventi.
- Comunicazione ModBus RS-485 integrata.
- Uscita analogica da 4-20 mA non isolata (passiva o attiva) integrata.
- Relè di verifica allarmi, guasti e incendi..
- Percorso ottico automatico e autodiagnostica elettronica.
- Ampio intervallo di temperatura di esercizio.
- Modulo elettronico brevettato* per la protezione dei componenti con morsetti a innesto per una facile installazione on-site.
- Due condotti di ingresso da. ¾' NPT O 25 mm.
- Consumo energetico ridotto.
- Elevata immunità RFI ed EMI.
- Certificazione FM.
- Detects hydrocarbon and non-hydrocarbon fuel fires in all environmental conditions.
- Immunità alle radiazioni da saldatura ad arco.
- Rifiuto dei falsi allarmi dovuti alle condizioni ambientali.
- Esigenze di manutenzione minime per un funzionamento senza problemi.
- Software per PC e modulo di interfaccia (FSIM) per l'elaborazione di grafici in tempo reale sulla diagnostica dei guasti (RTG) e il download di FirePics™ e del registro eventi.
- Ampia gamma di applicazioni.
Altro
- Caratteristiche
- Campo di rilevazione superiore a 200 piedi per un (1) piede quadro di incendio da eptano
- Rileva incendi di combustibili con e senza idrocarburi in tutte le condizioni ambientali
- Immunità alle radiazioni da saldatura ad arco
Altro
- Caratteristiche
- Campo di rilevazione superiore a 200 piedi per un (1) piede quadro di incendio da eptano
- Rileva incendi di combustibili con e senza idrocarburi in tutte le condizioni ambientali
- Immunità alle radiazioni da saldatura ad arco
- Caratteristiche : Campo di rilevazione superiore a 200 piedi per un (1) piede quadro di incendio da eptano|Rileva incendi di combustibili con e senza idrocarburi in tutte le condizioni ambientali|Immunità alle radiazioni da saldatura ad arco