Rilevatori di gas fissi industriali
FS24X Plus
Triple IR Flame Detector
- Rilevazione affidabile
- Risposta rapida a un'ampia gamma di incendi di idrocarburi e idrogeno, anche in condizioni di scarsa visibilità
- Diagnostica avanzata, compresa la chiarezza della finestra pulizia del vetro per mantenere la protezione del sito Facile da usare
- Parasole e staffa di montaggio standard o marina inclusi per posizionare installare rapidamente e facilmente il rilevatore in una posizione ottimale.
- Il potente software FlameManager sostituisce i dip switch tradizionali per la configurazione del rilevatore e fornisce una diagnostica semplificata e FirePics™ post evento.
- L'anello HALO a LED multicolore ad alta visibilità fornisce una chiara indicazione dello stato del dispositivo fino a 15 metri di distanza, anche in ambienti esterni luminosi
- I sensori a lungo raggio e grandangolari rilevano gli incendi a 60m (200ft) per 1ft2 (0.1) n-Heptane. 1m2) di n-eptano
- m2
- Uscite multiple, tra cui 4-20mA, relè, HART® e comunicazione Modbus, tutti standard
- Risponde a un'ampia gamma di incendi di idrocarburi come n-eptano, metano, butano, propano, etanolo, metanolo, diesel, cherosene, JP-4 e IPA, nonché idrogeno
- Velocità di risposta in genere 5 secondi
Certifications
- Certificazioni - Prestazioni
- EN54-10: Classe 1 (Sensibilità media, alta, molto alta), Classe 2 (Sensibilità bassa)
- FM3260
- Certificazioni - Hazloc
- ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- CCC - In attesa
- IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- INMETRO
- cFMus: Classe I, Div 1, Grps A,B,C,D; Classe II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certificazioni - Altre
- IEC61508 SIL 2 Certificato da TUV Sud
- Omologazione marittima secondo ABS, Lloyds, BV, DNV.
Features & Benefits
- Benefici
- Evitare i falsi allarmi in modo robusto
- Installazione e messa in servizio semplici
- Manutenzione semplice
- Prestazioni superiori in condizioni meteorologiche avverse (attraverso il fumo, la pioggia, la nebbia e la foschia).
- Senza calibrazione
- Caratteristiche
- Anello luminoso ad alta visibilità
- Certificazioni marine multiple
- Modbus, HART®, 4-20 mA, relè Standard
- Staffa di montaggio e parasole inclusi
- Tecnologia collaudata del sensore triplo IR
Material
- Materiale
- Acciaio inox 316
- Alluminio a basso contenuto di rame con vernice di grado marino
Sensor
- Metodo di rilevamento
- Triple IR
Certifications
- Certificazioni - Prestazioni
- EN54-10: Classe 1 (Sensibilità media, alta, molto alta), Classe 2 (Sensibilità bassa)
- FM3260
- Certificazioni - Hazloc
- ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- CCC - In attesa
- IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- INMETRO
- cFMus: Classe I, Div 1, Grps A,B,C,D; Classe II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certificazioni - Altre
- IEC61508 SIL 2 Certificato da TUV Sud
- Omologazione marittima secondo ABS, Lloyds, BV, DNV.
Features & Benefits
- Benefici
- Evitare i falsi allarmi in modo robusto
- Installazione e messa in servizio semplici
- Manutenzione semplice
- Prestazioni superiori in condizioni meteorologiche avverse (attraverso il fumo, la pioggia, la nebbia e la foschia).
- Senza calibrazione
- Caratteristiche
- Anello luminoso ad alta visibilità
- Certificazioni marine multiple
- Modbus, HART®, 4-20 mA, relè Standard
- Staffa di montaggio e parasole inclusi
- Tecnologia collaudata del sensore triplo IR
Material
- Materiale
- Acciaio inox 316
- Alluminio a basso contenuto di rame con vernice di grado marino
Sensor
- Metodo di rilevamento
- Triple IR
- Certificazioni - Prestazioni : EN54-10: Classe 1 (Sensibilità media, alta, molto alta), Classe 2 (Sensibilità bassa)|FM3260
- Certificazioni - Hazloc : ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;|CCC - In attesa|IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;|INMETRO|cFMus: Classe I, Div 1, Grps A,B,C,D; Classe II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certificazioni - Altre : IEC61508 SIL 2 Certificato da TUV Sud|Omologazione marittima secondo ABS, Lloyds, BV, DNV.
- Benefici : Evitare i falsi allarmi in modo robusto|Installazione e messa in servizio semplici|Manutenzione semplice|Prestazioni superiori in condizioni meteorologiche avverse (attraverso il fumo, la pioggia, la nebbia e la foschia).|Senza calibrazione
- Caratteristiche : Anello luminoso ad alta visibilità|Certificazioni marine multiple|Modbus, HART®, 4-20 mA, relè Standard|Staffa di montaggio e parasole inclusi|Tecnologia collaudata del sensore triplo IR
- Materiale : Acciaio inox 316|Alluminio a basso contenuto di rame con vernice di grado marino
- Metodo di rilevamento : Triple IR