Rilevatori di gas fissi industriali
Rilevatore di fiamme FS24X
I sofisticati algoritmi e i due microprocessori garantiscono prestazioni di rilevazione eccellenti e falsi allarmi ridotti al minimo. Sensibilità:selezionabile tra molto elevata, elevata, media e bassa. Tensione di esercizio.
FirePic™ registra i dati precedenti agli incendi e consente di recuperarli dalla memoria non volatile del rilevatore per eseguire analisi in seguito ad un incendio e formulare ipotesi sulle cause degli eventi..Inoltre la funzione RTG™ (Real-Time Graphing, grafici in tempo reale) consente di visualizzare i dati acquisiti dal rilevatore in tempo reale. La combinazione di uscite rende il FS24X un rilevatore versatile in grado di soddisfare i severi requisiti del settore industriale.Il rilevatore FS24X ha un campo di rilevazione superiore a 60 m (200 piedi) (con sensibilità impostata su molto elevata) per la rilevazione di un incendio di eptano da 0,093 m2 (1 piede quadrato) e ha un cono ottico con una copertura volumetrica superiore alla maggior parte dei rilevatori IR multispettro.Caratteristiche e vantaggi extra:
Caratteristiche.
- Tecnologia brevettata* WideBand IR™.
- Analisi elettronica della frequenza brevettata*.
- Sensore banda visibile per una riduzione ottimale dei falsi allarmi.
- Sensibilità di rilevazione selezionabili.
- Campo visivo:.cono ottico totale 110 (disponibile anche modello cono ottico totale 90)
- Due microprocessori per prestazioni affidabili.
- Orologio in tempo reale per una cronodatazione accurata degli eventi.
- FirePic™ - memorizzazione dei dati precedenti agli eventi di incendio.
- Registro eventi cronodatato.
- Comunicazione ModBus RS-485.
- Uscita analogica da 4-20 mA non isolata (passiva o attiva).
- Relè di verifica allarmi, guasti e incendi.
- Percorso ottico automatico e autodiagnostica elettronica.
- Ampio intervallo di temperatura di esercizio.
- Modulo elettronico brevettato* per la protezione dei componenti con morsetti a innesto per una facile installazione on-site.
- Due condotti di ingresso da. ¾' NPT O 25 mm.
- Consumo energetico ridotto
- .Elevata immunità RFI ed EMI
- Omologazioni FM, ATEX e CE
- Conforme ai requisiti SIL 2.
- Rileva incendi di combustibili con e senza idrocarburi in tutte le condizioni ambientali.
- Uscite selezionabili dall'utente.
- Rifiuto dei falsi allarmi dovuti alle condizioni ambientali ottimale.
- Esigenze di manutenzione minime per un funzionamento senza problemi.
- Software per PC e modulo di interfaccia (FSIM) per l'elaborazione di grafici in tempo reale sulla diagnostica dei guasti (RTG) e il download di FirePics™ e del registro eventi.
- Ampia gamma di applicazioni.
- Sostituzione semplice del modulo elettronico.
- Lampade di verifica per i test manual
Altro
- Caratteristiche
- Uscite selezionabili dall'utente
- Rifiuto dei falsi allarmi ottimale
- Rileva incendi di combustibili con e senza idrocarburi in tutte le condizioni ambientali
Altro
- Caratteristiche
- Uscite selezionabili dall'utente
- Rifiuto dei falsi allarmi ottimale
- Rileva incendi di combustibili con e senza idrocarburi in tutte le condizioni ambientali
- Caratteristiche : Uscite selezionabili dall'utente|Rifiuto dei falsi allarmi ottimale|Rileva incendi di combustibili con e senza idrocarburi in tutte le condizioni ambientali