Rilevatori di gas fissi industriali
Rivelatori di fiamma FSL100
La gamma di rivelatori di fiamma per applicazioni industriali/commerciali leggere FSL100 di Honeywell offre una semplice soluzione per garantire la copertura delle aree a rischio per un'ampia gamma di applicazioni esposte al rischio di incendio.
Rilevamento di svariate tipologie di incendi derivanti da idrocarburi e non-idrocarburi
La capacità di rilevare un'ampia gamma di fiamme incendiarie derivanti dalla combustione di idrocarburi e non-idrocarburi rende il prodotto ideale per numerose tipologie di applicazioni.
Ampio angolo di rilevamento
Il rilevamento ottico dell'energia radiante basato su un campo visivo ad angolo solido assicura la copertura di un'ampia zona a rischio. La staffa di fissaggio opzionale di semplice utilizzo, consente alle unità della famiglia FSL 100 di essere installate e allineate in modo tale da garantire la massima copertura delle aree a rischio.
Rapidità di risposta
Grazie a una rapidità di risposta superiore a quella di altre tecnologie, la gamma FSL100 rileva le fiamme incendiarie nell'arco di pochi secondi, garantendo una maggiore rapidità di risposta alle situazioni di pericolo e consentendo di intervenire prima che le fiamme si diffondano.
Aree a rischio ATEX Zona 2/22, Classe FM 1, 2 e 3, Div2
I rivelatori della famiglia FSL 100 possono essere installati sia in ambienti interni che all'esterno, in punti a rischio. Normalmente l'installazione avviene direzionando il rivelatore verso una Zona 1 da una certa distanza.
Prestazioni certificate a norma FM 3260 e EN54-10
Prestazioni di rilevamento fiamme conformi alle certificazioni FM 3260 e EN54-10.
Uscite per relè e corrente (Guasti e allarmi)
Uscita analogica a gradini e relè di allarme/guasto, per garantire la massima semplicità di connessione.
Funzione di test automatico integrata e spie di test di facile utilizzo
Le unità della famiglia FSL 100 integrano una funzione di autodiagnosi interna continua. Le spie di test consentono un funzionamento e test del campo visivo in assoluta semplicità.
Altro
- Caratteristiche
- Funzione automatica di test e spie di test, per garantire la massima semplicità nell'esecuzione dei controlli e degli interventi di manutenzione
- Rivelatori di fiamma UV, UVIR e IR3, adatti per un'ampia gamma di applicazioni
- Una soluzione robusta e semplice da installare e configurare. Ampio angolo di rilevamento e massima rapidità di risposta
Altro
- Caratteristiche
- Funzione automatica di test e spie di test, per garantire la massima semplicità nell'esecuzione dei controlli e degli interventi di manutenzione
- Rivelatori di fiamma UV, UVIR e IR3, adatti per un'ampia gamma di applicazioni
- Una soluzione robusta e semplice da installare e configurare. Ampio angolo di rilevamento e massima rapidità di risposta
- Caratteristiche : Funzione automatica di test e spie di test, per garantire la massima semplicità nell'esecuzione dei controlli e degli interventi di manutenzione|Rivelatori di fiamma UV, UVIR e IR3, adatti per un'ampia gamma di applicazioni|Una soluzione robusta e semplice da installare e configurare. Ampio angolo di rilevamento e massima rapidità di risposta