Rilevatori di gas fissi industriali
Rilevatore di gas puntuale a raggi infrarossi Searchpoint Optima Plus
Rilevatore puntuale di idrocarburi gassosi a infrarossi certificato per l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive. Materiale: acciaio inox 316. Tempo di risposta: T50 < 3 secondi, T90 < 4 secondi (metano).
Searchpoint Optima Plus è un rilevatore puntuale di idrocarburi gassosi a infrarossi certificato per l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive. Il principio di rilevazione a infrarossi di questo strumento garantisce una elevata velocità e un funzionamento a prova di errore, assicurando la piena conformità dell'impianto, la totale protezione del personale, e massimi tempi di attività per il processo produttivo. Grazie a una manutenzione ordinaria estremamente ridotta rispetto ai tradizionali rilevatori di gas elettrocatalitici, questo strumento assicura costi di esercizio davvero contenuti. Lo sviluppo di una diagnostica avanzata per gli errori interni e di algoritmi di rifiuto dei falsi allarmi fa sì che Searchpoint Optima Plus offra il massimo livello di integrità operativa.
Applicazioni tipiche
Piattaforme offshore petrolifere e per gas, strutture galleggianti di estrazione, stoccaggio e ridistribuzione di prodotti petroliferi (FPSO), navi cisterna, terminali onshore di petrolio e gas, raffinerie, impianti di imbottigliamento GNL/GPL, stazioni di compressione gas/gasometri, centrali elettriche con turbine a gas, impianti di stampa e di verniciatura a solvente.
Sono disponibili oltre 100 gas e vapori di taratura. Per un elenco di tutti i gas e vapori rilevabili da Searchpoint Optima Plus contattare il distributore locale.
Caratteristiche e vantaggi extra:
Perché Searchpoint Optima Plus rappresenta la scelta migliore...
- Per l'esperienza fondata su oltre 100.000 unità installate in tutto il mondo
- Per la maggiore affidabilità
- Per la comunicazione HART® opzionale sull'uscita 4-20 mA
- Perché rileva un'ampia gamma di idrocarburi allo stato gassoso, inclusi i solventi
- Perché è più affidabile in quanto non contiene parti in movimento
- Perché è più stabile grazie alle ottiche a compensazione automatica
- Perché non subisce la deriva a lungo termine dei componenti
- Per la possibilità di eseguire a distanza il test funzionale dei gas
- Perché è certificato per aree pericolose ai sensi delle normative nordamericane ed europee
- Perché migliora il rifiuto dei falsi allarmi
- Perché offre migliori tempi di attività grazie all'allarme di ottiche contaminate
- Perché il controllo dinamico del riscaldamento assicura ottiche sempre libere dalla condensa
- Perché rileva qualsiasi anomalia
- Per le migliori funzioni diagnostiche
- Per la funzione integrata di registrazione eventi
- Per il consumo energetico ridotto
- Perché è certificato per aree pericolose secondo diverse classificazioni, tra cui.UL, CSA, ATEX, IECEx e altre ancora
- Perché il funzionamento è a prova di errore
- Perché la velocità di risposta è molto elevata
- Perché richiede poca manutenzione ordinaria
- Perché è immune ai contaminanti catalitici
- Perché dura a lungo
- Perché funziona in atmosfere inerti
Altro
- Caratteristiche
- Certificazione IEC61508 SIL 2 (Safety Integrity Level) comprovata indipendentemente da TÜV
- Elevata velocità di risposta
- Migliorata affidabilità
- Oltre 100.000 unità installate in tutto il mondo
Altro
- Caratteristiche
- Certificazione IEC61508 SIL 2 (Safety Integrity Level) comprovata indipendentemente da TÜV
- Elevata velocità di risposta
- Migliorata affidabilità
- Oltre 100.000 unità installate in tutto il mondo
- Caratteristiche : Certificazione IEC61508 SIL 2 (Safety Integrity Level) comprovata indipendentemente da TÜV|Elevata velocità di risposta|Migliorata affidabilità|Oltre 100.000 unità installate in tutto il mondo